Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Obdĺžnikové zátky a klzáky sú vhodné pre najpredávanejšie veľkosti a rozmery obdĺžnikových rúrok. Po vložení do konca rúrky ponúkajú čistý a úhľadný vzhľad.
Majú rebrovaný tvar pre ľahké vkladanie a dobré zapadnutie. Tieto zátky ponúkajú povrchovú ochranu a zabraňujú vniknutiu špiny a iných nečistôt do vnútornej časti hadice alebo rúrky.
Zvyčajne sa používajú v nábytkárstve a priemyselných zariadeniach. Univerzálnosť materiálov, povrchových úprav a farieb poskytuje možnosti na maximalizáciu estetického vzhľadu a dokonalé prispôsobenie vašej aplikácii. Náš široký sortiment ponúka rôzne veľkosti a farby.
Materiál: ABS, Polyetylén LD, Polyetylén, LDPE - PIR Farba: Čierna, Biela, Šedá, Strieborná farba, Hnedá, Modrá, Zelená, Červená, Žltá Skupina SR: SRANR, SR1550
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | B | T2 | Farba | A | Materiál | T1 | Typ | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1905 € - 0,5045 € | 1000 Na sklade |
0.787 in
20.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Čierna
|
2.362 in
60.0 mm
|
Polyetylén
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,1422 € - 0,2653 € | 100 Na sklade |
0.787 in
20.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Šedá
|
1.575 in
40.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,1136 € - 0,1702 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.626 in
15.9 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Čierna
|
1.374 in
34.9 mm
|
Polyetylén
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,2333 € - 0,4987 € | 1900 Na sklade |
1.181 in
30.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Biela
|
2.362 in
60.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 0,2545 € - 0,5346 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.984 in
25.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Čierna
|
1.969 in
50.0 mm
|
Polyetylén
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,3258 € - 0,3973 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1 in
25.4 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Šedá
|
2 in
50.8 mm
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 1,1008 € - 1,2366 € | 579 Na sklade |
1.575 in
40.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Šedá
|
3.15 in
80.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 0,3258 € - 0,3973 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1 in
25.4 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Šedá
|
2 in
50.8 mm
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,1222 € - 0,2018 € | 1776 Na sklade |
0.752 in
19.1 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Biela
|
1.5 in
38.1 mm
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 1,0511 € - 2,2073 € | 18 Na sklade |
1.969 in
50.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Čierna
|
3.937 in
100.0 mm
|
Polyetylén
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 0,0919 € - 0,2209 € | 5000 Na sklade |
0.787 in
20.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Biela
|
1.575 in
40.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,2775 € - 0,4494 € | 3556 Na sklade |
1.252 in
31.8 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Čierna
|
2 in
50.8 mm
|
Polyetylén
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,2375 € - 0,3306 € | 31500 Na sklade |
0.984 in
25.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Čierna
|
1.969 in
50.0 mm
|
Polyetylén
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,9362 € - 1,041 € | 2050 Na sklade |
1.575 in
40.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Čierna
|
3.15 in
80.0 mm
|
Polyetylén
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,2582 € - 0,5045 € | 1000 Na sklade |
1.181 in
30.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Šedá
|
1.969 in
50.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,1222 € - 0,2424 € | 612 Na sklade |
0.752 in
19.1 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Šedá
|
1.5 in
38.1 mm
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,2375 € - 0,3973 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.984 in
25.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Šedá
|
1.969 in
50.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,1376 € - 0,2646 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.752 in
19.1 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Šedá
|
1.5 in
38.1 mm
|
LDPE - PIR
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,1699 € - 0,4205 € | 3950 Na sklade |
1.181 in
30.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Biela
|
1.969 in
50.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,0672 € - 0,1606 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.591 in
15.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Čierna
|
1.181 in
30.0 mm
|
Polyetylén
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku