Tento rad odsadených skrutiek má ultra nízkoprofilovú hlavu s vnútorným šesťhranom. Výšky hláv týchto skrutiek s veľmi nízkym profilom sú približne 1/3 bežných odsadených skrutiek. Drážky s vnútorným šesťhranom sú vhodné na presnú montáž a používajú sa v miestach s menšou plochou.
Sú vyrobené z austenitickej nehrdzavejúcej ocele, ktorá poskytuje dobrú odolnosť proti korózii a opracovateľnosť. Materiál je obľúbenou voľbou v stavebníctve a automobilovom sektore. Tieto skrutky sú vhodné pre aplikácie vo farmaceutickom a iných sektoroch.
Materiál: Čiernená nehrdzavejúca oceľ 316, Nehrdzavejúca oceľ AISI 316, Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303) Skupina SR: SRP0134.B4, SRP0134.A4, SR36650
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | d2 | d1+0|-0.025 | h1 | l1 005 00 | Materiál | l2 | A/F | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Požiadajte o dodací termin tu |
M4
|
5.0
|
1.3
|
4.0
|
Nehrdzavejúca oceľ AISI 316
|
5.0
|
2.5
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
M5
|
6.0
|
1.7
|
16.0
|
Nehrdzavejúca oceľ AISI 316
|
6.0
|
3.0
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
M5
|
6.0
|
1.7
|
20.0
|
Nehrdzavejúca oceľ AISI 316
|
6.0
|
3.0
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
M3
|
4.0
|
1.3
|
8.0
|
Nehrdzavejúca oceľ AISI 316
|
4.0
|
2.0
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
M3
|
4.0
|
1.3
|
4.0
|
Nehrdzavejúca oceľ AISI 316
|
4.0
|
2.0
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
M4
|
5.0
|
1.3
|
16.0
|
Nehrdzavejúca oceľ AISI 316
|
5.0
|
2.5
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
M3
|
4.0
|
1.3
|
5.0
|
Nehrdzavejúca oceľ AISI 316
|
4.0
|
2.0
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
10.0
|
2.7
|
12.0
|
Nehrdzavejúca oceľ AISI 316
|
12.0
|
5.0
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
M10
|
12.0
|
3.5
|
40.0
|
Čiernená nehrdzavejúca oceľ 316
|
16.0
|
6.0
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
10.0
|
2.7
|
50.0
|
Nehrdzavejúca oceľ AISI 316
|
12.0
|
5.0
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
10.0
|
2.7
|
40.0
|
Čiernená nehrdzavejúca oceľ 316
|
12.0
|
5.0
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
M4
|
5.0
|
1.3
|
16.0
|
Čiernená nehrdzavejúca oceľ 316
|
5.0
|
2.5
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
M5
|
6.0
|
1.7
|
25.0
|
Čiernená nehrdzavejúca oceľ 316
|
6.0
|
3.0
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
M5
|
6.0
|
1.7
|
30.0
|
Čiernená nehrdzavejúca oceľ 316
|
6.0
|
3.0
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
M4
|
5.0
|
1.3
|
40.0
|
Nehrdzavejúca oceľ AISI 316
|
5.0
|
2.5
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
10.0
|
2.7
|
30.0
|
Čiernená nehrdzavejúca oceľ 316
|
12.0
|
5.0
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
10.0
|
2.7
|
30.0
|
Nehrdzavejúca oceľ AISI 316
|
12.0
|
5.0
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
M6
|
8.0
|
2.0
|
20.0
|
Čiernená nehrdzavejúca oceľ 316
|
11.0
|
4.0
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
M10
|
12.0
|
3.5
|
16.0
|
Nehrdzavejúca oceľ AISI 316
|
16.0
|
6.0
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
10.0
|
2.7
|
12.0
|
Čiernená nehrdzavejúca oceľ 316
|
12.0
|
5.0
|
|||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku