Viacúčelové okrúhle zátky do profilov sú vhodné tam, kde sa nevyžaduje estetika konečného produktu. Pevne zapadajú do okrúhlych rúrok, stĺpikov alebo tyčí, pomáhajú predchádzať kontaminácii, ponúkajú bezpečnosť a úhľadný povrch bez ostrých hrán na narezaných rúrkach.
Praktický a cenovo výhodný sortiment, ktorý zahŕňa tenšie steny a rôzne veľkosti, spĺňa základné požiadavky na ochranu zátok. Sú praktickou voľbou tam, kde vzhľad nie je rozhodujúcim faktorom.
Jednoduché nasadenie zatlačením rukou alebo gumeným kladivom pre rýchlu a účinnú montáž. Možno ich použiť v strojárstve alebo v aplikácii, kde sa vyžaduje konštrukčné potrubie.
Materiál: Polyetylén LD Farba: Čierna Skupina SR: SRILT
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | T2 | H | h | AxA | T1 | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0388 € - 0,0604 € | 600 Na sklade |
0.039 in
1.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
0,0183 € - 0,0286 € | 75000 Na sklade |
0.039 in
1.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
0,0629 € - 0,0978 € | 6700 Na sklade |
0.039 in
1.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
1,3765 € - 1,5295 € | 90 Na sklade |
0.079 in
2.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
1,4244 € - 1,5827 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.098 in
2.5 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
6.626 in
168.3 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
0,1088 € - 0,1692 € | 1960 Na sklade |
0.047 in
1.2 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
2 in
50.8 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
0,151 € - 0,2349 € | 1680 Na sklade |
0.118 in
3.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
0,1205 € - 0,1874 € | 1500 Na sklade |
0.047 in
1.2 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
2.252 in
57.2 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
||
0,0322 € - 0,0502 € | 6200 Na sklade |
0.039 in
1.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
0,0819 € - 0,1274 € | 600 Na sklade |
0.039 in
1.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
0,021 € - 0,0327 € | 8000 Na sklade |
0.039 in
1.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
0,1167 € - 0,1816 € | 1820 Na sklade |
0.098 in
2.5 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
||
0,9448 € - 1,4697 € | 80 Na sklade |
0.079 in
2.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
4 in
101.6 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
||
0,9478 € - 1,4744 € | 225 Na sklade |
0.079 in
2.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
4.252 in
108.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
||
0,084 € - 0,1307 € | 1000 Na sklade |
0.118 in
3.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
0,0279 € - 0,0434 € | 12000 Na sklade |
0.039 in
1.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
1,0102 € - 1,1225 € | 180 Na sklade |
0.079 in
2.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
5 in
127.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
0,441 € - 0,686 € | 390 Na sklade |
0.138 in
3.5 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
3.5 in
88.9 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
0,1782 € - 0,2772 € | 900 Na sklade |
0.059 in
1.5 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
0,0416 € - 0,0647 € | 7500 Na sklade |
0.039 in
1.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku