Menu Hľadať

Ovládacie gombíky - matice

Na sklade

Female Lobed Hand Wheels & Knobs have a scalloped edge to allow for maximum grip and comfort. These durable lobed knobs are impact and chemical resistant and provide a neat appearance for finished applications that require adjustment.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
224 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Priemer otočného gombíka Veľkosť závitu Spôsob montáže Dĺžka závitu Materiál otočného gombíka Kúpiť
21,3805 € - 21,3805 € Požiadajte o dodací termin tu
50.0 mm
M8
Female
9.8 mm
Hliník
15,8544 € - 15,8544 € Požiadajte o dodací termin tu
40.0 mm
M8
Female
8.2 mm
Hliník
15,8544 € - 15,8544 € 1 Na sklade
40.0 mm
M6
Female
8.2 mm
Hliník
4,5942 € - 5,5329 € 10 Na sklade
40.0 mm
M8
Female
12.0 mm
PP
0,1102 € - 0,2314 € 786 Na sklade
45.0 mm
M6
Threaded Male
6.0 mm
Oceľ
9,8426 € - 11,0374 € Požiadajte o dodací termin tu
50.0 mm
M8
Female
17.0 mm
PA
5,4108 € - 6,4991 € Požiadajte o dodací termin tu
40.0 mm
M8
Female
PP
0,1499 € - 0,3148 € 3550 Na sklade
50.0 mm
M8
Threaded Male
8.0 mm
PA
15,8544 € - 15,8544 € Požiadajte o dodací termin tu
40.0 mm
M8
Female
8.2 mm
Hliník
4,2255 € - 10,5556 € Požiadajte o dodací termin tu
60.0 mm
M8
Female
PA
2,7532 € - 4,2828 € 5 Na sklade
40.0 mm
M8
Female
14.0 mm
PA
5,4227 € - 6,5161 € 23 Na sklade
40.0 mm
M8
Female
PP
8,9472 € - 10,0531 € Požiadajte o dodací termin tu
51.0 mm
6.0 mm
Female
15.0 mm
PA
38,216 € - 42,8835 € Požiadajte o dodací termin tu
129.0 mm
8.0 mm
Female
20.0 mm
PA
2,4166 € - 5,9158 € 638 Na sklade
40.0 mm
M6
Female
PA
11,068 € - 12,161 € Požiadajte o dodací termin tu
66.0 mm
M10
Závitový otvor
17.0 mm
TPE
5,5852 € - 6,7672 € 130 Na sklade
50.0 mm
M8
Female
PP
23,922 € - 23,922 € Požiadajte o dodací termin tu
60.0 mm
M12
Female
14.3 mm
Hliník
51,405 € - 51,405 € Požiadajte o dodací termin tu
60.0 mm
M12
Female
14.3 mm
Nehrdzavejúca oceľ
5,3907 € - 12,7243 € Požiadajte o dodací termin tu
43.0 mm
M8
Závitový otvor
13.0 mm
TPE
  • z/zo 12
Ručné koliesko 50.0 mm Závit M8 Hliník Prírodná

10271704

Cenové rozpätie
21,3805 € - 21,3805 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Celková výška
    31.0 mm
  • Dĺžka závitu
    9.8 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Spôsob montáže
    Závit
Ručné koliesko 40.0 mm Závit M8 Hliník Prírodná

10271681

Cenové rozpätie
15,8544 € - 15,8544 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Celková výška
    24.0 mm
  • Dĺžka závitu
    8.2 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Spôsob montáže
    Závit
Ručné koliesko 40.0 mm Závit M6 Hliník Prírodná

10271674

Cenové rozpätie
15,8544 € - 15,8544 €

Úroveň zásob
1 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Celková výška
    24.0 mm
  • Dĺžka závitu
    8.2 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Spôsob montáže
    Závit
Ručné koliesko 40.0 mm Vložka M8 PP

10275344

Cenové rozpätie
5,5329 € - 4,5942 €

Úroveň zásob
10 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Výška gombíka
    29.0 mm
  • Celková výška
    29.0 mm
  • Dĺžka závitu
    12.0 mm
  • Spôsob montáže
    Vložka
Ručné koliesko 60.0 mm M6 6.0 mm Oceľ Oceľ

10144077

Cenové rozpätie
0,2314 € - 0,1102 €

Úroveň zásob
786 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Dĺžka závitu
    6.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Spôsob montáže
    Skrutka
  • Commodity Code
    3926909790
Ručné koliesko 50.0 mm Vložka M8 PA

10188552

Cenové rozpätie
11,0374 € - 9,8426 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Výška gombíka
    31.0 mm
  • Celková výška
    31.0 mm
  • Dĺžka závitu
    17.0 mm
  • Spôsob montáže
    Vložka
Ručné koliesko 40.0 mm Vložka M8 PP

10275337

Cenové rozpätie
6,4991 € - 5,4108 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Výška gombíka
    29.0 mm
  • Celková výška
    29.0 mm
  • Spôsob montáže
    Vložka
  • Commodity Code
    3926909790
Ručné koliesko M8 60.0 mm PA Čierna

10144060

Cenové rozpätie
0,3148 € - 0,1499 €

Úroveň zásob
3550 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Dĺžka závitu
    8.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Spôsob montáže
    Skrutka
  • Commodity Code
    3926909790
Ručné koliesko 40.0 mm Závit M8 Hliník Prírodná

10271742

Cenové rozpätie
15,8544 € - 15,8544 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Celková výška
    24.0 mm
  • Dĺžka závitu
    8.2 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Spôsob montáže
    Závit
Ručné koliesko 60.0 mm Vložka M8 PA

10280485

Cenové rozpätie
10,5556 € - 4,2255 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Výška gombíka
    18.0 mm
  • Celková výška
    30.0 mm
  • Spôsob montáže
    Vložka
  • Commodity Code
    3926300090
Ručné koliesko 40.0 mm Vložka M8 PA Čierna

10188385

Cenové rozpätie
4,2828 € - 2,7532 €

Úroveň zásob
5 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Celková výška
    26.0 mm
  • Dĺžka závitu
    14.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Spôsob montáže
    Vložka
Ručné koliesko 40.0 mm Vložka M8 PP

10275252

Cenové rozpätie
6,5161 € - 5,4227 €

Úroveň zásob
23 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Výška gombíka
    29.0 mm
  • Celková výška
    29.0 mm
  • Spôsob montáže
    Vložka
  • Commodity Code
    3926300090
Ručné koliesko 51.0 mm Predvŕtaný slepý otvor 6.0 mm PA Čierna

10188699

Cenové rozpätie
10,0531 € - 8,9472 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    6.0 mm
  • Výška gombíka
    29.0 mm
  • Celková výška
    29.0 mm
  • Dĺžka závitu
    15.0 mm
  • Farba
    Čierna
Ručné koliesko 129.0 mm Predvŕtaný slepý otvor 8.0 mm PA Čierna

10188682

Cenové rozpätie
42,8835 € - 38,216 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    8.0 mm
  • Výška gombíka
    47.0 mm
  • Celková výška
    47.0 mm
  • Dĺžka závitu
    20.0 mm
  • Farba
    Čierna
Ručné koliesko 40.0 mm Vložka M6 PA Čierna

10280676

Cenové rozpätie
5,9158 € - 2,4166 €

Úroveň zásob
638 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Výška gombíka
    12.0 mm
  • Celková výška
    20.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Spôsob montáže
    Vložka
Mäkké ručné koliesko 66.0 mm Vložka M10 PP, TPE Čierna

10188026

Cenové rozpätie
12,161 € - 11,068 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Výška gombíka
    38.5 mm
  • Celková výška
    38.5 mm
  • Dĺžka závitu
    17.0 mm
  • Farba
    Čierna
Ručné koliesko 50.0 mm Vložka M8 PP

10275382

Cenové rozpätie
6,7672 € - 5,5852 €

Úroveň zásob
130 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Výška gombíka
    30.0 mm
  • Celková výška
    30.0 mm
  • Spôsob montáže
    Vložka
  • Commodity Code
    3926300090
Ručné koliesko 60.0 mm Závit M12 Hliník Prírodná

10271728

Cenové rozpätie
23,922 € - 23,922 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M12
  • Celková výška
    39.0 mm
  • Dĺžka závitu
    14.3 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Spôsob montáže
    Závit
Ručné koliesko 60.0 mm Závit M12 Nehrdzavejúca oceľ Prírodná

10271636

Cenové rozpätie
51,405 € - 51,405 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M12
  • Celková výška
    38.6 mm
  • Dĺžka závitu
    14.3 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Spôsob montáže
    Závit
Mäkké ručné koliesko 43.0 mm Vložka M8 PP, TPE Čierna

10188002

Cenové rozpätie
12,7243 € - 5,3907 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Výška gombíka
    29.0 mm
  • Celková výška
    29.0 mm
  • Dĺžka závitu
    13.0 mm
  • Farba
    Čierna