Lock Screws are designed to provide a strong locking force, preventing the screw from loosening or coming undone over time due to vibration or other factors. They are quick and simple to install in panel fasteners that screw for added tightness.
Their transparent plastic look makes them a popular solution for combining functionality with aesthetics, offering a clear view of the secured objects without losing strength or durability. Ideal for use in various applications and industries, such as electronics, medical devices, automotive, and construction.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Priemer hlavy | Dĺžka | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,2347 € - 0,2347 € | 1100 Na sklade |
0.492 in
12.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,2475 € - 0,2475 € | 200 Na sklade |
0.492 in
12.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,219 € - 0,219 € | 1100 Na sklade |
0.492 in
12.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,1792 € - 0,1891 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.492 in
12.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku