20191306
20191306
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 9 | 69,7782 € |
| 10 - 19 | 62,8004 € |
| 20 - 49 | 59,3115 € |
| 50 - 99 | 55,8226 € |
| 100 + | 52,3337 € |
| Materiál rukoväte | Polyamid |
|---|---|
| Farba rukoväte | Čierna |
| d1 | 20.0 |
| d2 | M5 |
| d3 | 6.0 |
| h5 | 15.5 |
| w2 | 51.0 |
| W3 | 12.5 |
| Allowable holding torque max. Nm | 6.0 |
| Allowable sliding torque max. Nm | 500.0 |
| Materiál | Polyamid |
| Commodity Code | 8466209800 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku