Menu Hľadať

Posuvná svorka - pre plnú okrúhlu tyč 14.0 M4 Polyamid

Posuvná svorka pre plnú okrúhlu tyč je vhodná na rýchle umiestnenie, uzamknutie, uvoľnenie a premiestnenie posuvných tyčí v aplikáciách. Jej čítacia čiara umožňuje rýchle, jednoduché a presné zarovnanie. Pre väčšiu stabilitu sú pevne umiestnené v zostave. Je tepelne odolná do 90 °C.
Nový kód produktu:

20192105

Starý kód produktu:

20192105

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 9 65,739 €
10 - 19 59,1651 €
20 - 49 55,8782 €
50 - 99 52,5912 €
100 + 49,3043 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

65,74 €

1 x 65,739 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Materiál rukoväte Polyamid
Farba rukoväte Oranžová
d1 14.0
d2 M4
d3 6.0
h5 15.5
w2 36.0
W3 14.0
Allowable holding torque max. Nm 4.0
Allowable sliding torque max. Nm 400.0
Materiál Polyamid
Commodity Code 8466209800

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás