Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Grommet Sleeves provide extra support and protection for cables and wires that are passing through panels.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Kompatibilný priemer otvoru | Hrúbka steny | Priemer kompatibilného kábla | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0518 € - 0,0518 € | 8000 Na sklade |
0.335 in
8.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,1678 € - 0,2176 € | 9650 Na sklade |
0.63 in
16.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,1335 € - 0,2781 € | 18106 Na sklade |
0.299 in
7.6 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
|
||
| 0,1536 € - 0,3046 € | 12300 Na sklade |
0.295 in
7.5 mm
|
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,2062 € - 0,2703 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.787 in
20.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,155 € - 0,3285 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.5 in
12.7 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
||
| 10105245 | 0,1763 € - 0,3285 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.343 in
8.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
|
| 0,1763 € - 0,3823 € | 11500 Na sklade |
0.787 in
20.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
||
| 0,33 € - 0,905 € | 491 Na sklade |
0.378 in
9.6 mm
|
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
| 0,1239 € - 0,2458 € | 5196 Na sklade |
0.366 in
9.3 mm
|
|
0.268 in
6.8 mm
|
||
| 0,1324 € - 0,2622 € | 11185 Na sklade |
0.374 in
9.5 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
|
||
| 0,2176 € - 0,4061 € | 17972 Na sklade |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 0,2773 € - 0,5496 € | 1550 Na sklade |
0.563 in
14.3 mm
|
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 0,2347 € - 0,6451 € | 1450 Na sklade |
0.374 in
9.5 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
|
||
| 0,1806 € - 0,3375 € | 2000 Na sklade |
0.5 in
12.7 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
||
| 0,1547 € - 0,3248 € | 4000 Na sklade |
0.28 in
7.1 mm
|
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku