Príruba s upínacou skrutkou je alternatívou k rezaniu do panela alebo použitiu zaisťovacej podložky. Príruba sa pripevňuje do panelu zatlačením hlavy do zapusteného otvoru.
Upínacia skrutka sa potom jednoducho naskrutkuje cez prírubu a udrží v paneli.
Príruby sú vyrobené buď z nehrdzavejúcej ocele, ktorá má dobrú odolnosť proti korózii, alebo z hliníka, ktorý má dobrú tepelnú vodivosť.
Materiál: Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303), Hliník Skupina SR: SRP0169.A2, SRP0169.AL
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | d2 | H1 | D3 | Materiál | Panel t1±8% | Pre závit d1 | l1 | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Požiadajte o dodací termin tu |
10.0
|
3.0
|
15.0
|
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
|
5.00
|
M6
|
5.00
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
10.0
|
3.0
|
15.0
|
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
|
3.00
|
M6
|
3.00
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
6.8
|
2.0
|
10.0
|
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
|
0.90
|
M4
|
0.90
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
10.0
|
3.0
|
15.0
|
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
|
0.70
|
M6
|
0.70
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
8.0
|
2.5
|
12.5
|
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
|
1.25
|
M5
|
1.25
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
8.0
|
2.5
|
12.5
|
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
|
3.00
|
M5
|
3.00
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
5.0
|
1.5
|
7.5
|
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
|
0.70
|
M3
|
0.70
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
5.0
|
1.5
|
7.5
|
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
|
2.50
|
M3
|
2.50
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
5.0
|
1.5
|
7.5
|
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
|
4.00
|
M3
|
4.00
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
13.0
|
4.0
|
20.0
|
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
|
6.00
|
M8
|
6.00
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
10.0
|
3.0
|
15.0
|
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
|
2.00
|
M6
|
2.00
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
13.0
|
4.0
|
20.0
|
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
|
2.50
|
M8
|
2.50
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
8.0
|
2.5
|
12.5
|
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
|
2.00
|
M5
|
2.00
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
5.0
|
1.5
|
7.5
|
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
|
5.00
|
M3
|
5.00
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
6.8
|
2.0
|
10.0
|
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
|
1.25
|
M4
|
1.25
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
6.8
|
2.0
|
10.0
|
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
|
3.00
|
M4
|
3.00
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
10.0
|
3.0
|
15.0
|
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
|
1.50
|
M6
|
1.50
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
13.0
|
4.0
|
20.0
|
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
|
3.00
|
M8
|
3.00
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
6.8
|
2.0
|
10.0
|
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
|
1.50
|
M4
|
1.50
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
5.0
|
1.5
|
7.5
|
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
|
2.00
|
M3
|
2.00
|
|||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku