Menu Hľadať

Rebrované koncové zátky

Na sklade

Rebrované koncové zátky bezpečne utesňujú konce rúrok a potrubí. Vonkajší priemer zátky zodpovedá vnútornému priemeru potrubia, zátka teda nikde nepresahuje. Bránia usadzovaniu nečistôt.

Dodávajú sa v dvoch prevedeniach s pružnými rebrami v rôznych veľkostiach pre pevné uchytenie v rúrkach s rôznymi závitmi NPT a vo vrtných rúrkach. Tesne priliehajú, jednoducho sa montujú a demontujú.

Vhodné na použitie v strojárstve a mechanických aplikáciách v rôznych odvetviach.

  • Dve prevedenia s pružnými rebrami v rôznych veľkostiach pre pevné uchytenie v rúrkach s rôznymi závitmi NPT a vo vrtných rúrkach.
  • Bezpečne utesňujú konce rúrok a potrubí.
  • Vhodné na použitie v strojárstve a mechanických aplikáciách.
Materiál: Polyetylén LD Farba: Čierna, Modrá, Červená Skupina SR: SRPAR, SR1069, SRILUPE, SR1171, SRILUH

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
81 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť d1 D Kompatibilná rúrka Typ d2 Kúpiť
0,1296 € - 0,2799 € 1600 Na sklade
15.5 mm
29.8 mm
DIN
6 - Otvorené
30.1 mm
0,3416 € - 0,8873 € Požiadajte o dodací termin tu
29.0 mm
53.5 mm
DIN
6 - Otvorené
54.7 mm
0,3904 € - 1,0103 € Požiadajte o dodací termin tu
35.9 mm
59.2 mm
DIN
6 - Otvorené
61.0 mm
0,336 € - 0,8726 € 50 Na sklade
29.3 mm
48.7 mm
DIN
6 - Otvorené
54.7 mm
0,449 € - 1,1684 € Požiadajte o dodací termin tu
36.0 mm
62.7 mm
DIN
6 - Otvorené
61.0 mm
0,5396 € - 1,3997 € 44 Na sklade
60.3 mm
84.0 mm
DIN
6 - Otvorené
88.4 mm
0,4588 € - 1,1889 € 20 Na sklade
48.2 mm
71.2 mm
DIN;NPT
6 - Otvorené
74.0 mm
0,1224 € - 0,2643 € Požiadajte o dodací termin tu
15.4 mm
27.6 mm
DIN
6 - Otvorené
30.1 mm
0,0528 € - 0,1051 € Požiadajte o dodací termin tu
12.7 mm
1
12.7 mm
0,1001 € - 0,1982 € 367 Na sklade
22.2 mm
1
22.2 mm
0,1157 € - 0,2541 € 900 Na sklade
28.5 mm
1
28.5 mm
0,0534 € - 0,1056 € 8520 Na sklade
9.5 mm
1
9.5 mm
0,0646 € - 0,1402 € Požiadajte o dodací termin tu
6.0 mm
11.6 mm
DIN
6 - Otvorené
11.8 mm
0,0935 € - 0,2023 € 1800 Na sklade
9.8 mm
17.5 mm
DIN
6 - Otvorené
17.6 mm
0,079 € - 0,171 € 360 Na sklade
9.8 mm
15.4 mm
DIN
6 - Otvorené
17.6 mm
0,0574 € - 0,1244 € 310 Na sklade
5.7 mm
9.9 mm
DIN
6 - Otvorené
11.7 mm
0,0719 € - 0,1554 € 1170 Na sklade
9.8 mm
14.6 mm
DIN
6 - Otvorené
17.7 mm
0,5661 € - 1,4729 € 85 Na sklade
60.3 mm
81.1 mm
DIN;NPT
6 - Otvorené
88.4 mm
0,1153 € - 0,2488 € 395 Na sklade
16.0 mm
26.2 mm
DIN;NPT
6 - Otvorené
30.1 mm
0,3304 € - 0,858 € 480 Na sklade
28.9 mm
48.1 mm
DIN;NPT
6 - Otvorené
54.5 mm
  • z/zo 5
Rebrované zátky 29.8 mm 31.1 mm Červená Polyetylén LD

10272770

Cenové rozpätie
0,2799 € - 0,1296 €

Úroveň zásob
1600 Na sklade
Atribúty
  • D
    29.8 mm
  • d
    30.0 mm
  • d1
    15.5 mm
  • d2
    30.1 mm
  • H
    31.1 mm
Rebrované zátky 53.5 mm 31.5 mm Červená Polyetylén LD

10272855

Cenové rozpätie
0,8873 € - 0,3416 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    53.5 mm
  • d
    54.0 mm
  • d1
    29.0 mm
  • d2
    54.7 mm
  • H
    31.5 mm
Rebrované zátky 59.2 mm 31.9 mm Červená Polyetylén LD

10272862

Cenové rozpätie
1,0103 € - 0,3904 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    59.2 mm
  • d
    60.3 mm
  • d1
    35.9 mm
  • d2
    61.0 mm
  • H
    31.9 mm
Rebrované zátky 48.7 mm 31.6 mm Červená Polyetylén LD

10272848

Cenové rozpätie
0,8726 € - 0,336 €

Úroveň zásob
50 Na sklade
Atribúty
  • D
    48.7 mm
  • d
    50.0 mm
  • d1
    29.3 mm
  • d2
    54.7 mm
  • H
    31.6 mm
Rebrované zátky 62.7 mm 31.7 mm Červená Polyetylén LD

10272879

Cenové rozpätie
1,1684 € - 0,449 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    62.7 mm
  • d
    63.5 mm
  • d1
    36.0 mm
  • d2
    61.0 mm
  • H
    31.7 mm
Rebrované zátky 84.0 mm 31.5 mm Červená Polyetylén LD

10272909

Cenové rozpätie
1,3997 € - 0,5396 €

Úroveň zásob
44 Na sklade
Atribúty
  • D
    84.0 mm
  • d
    85.0 mm
  • d1
    60.3 mm
  • d2
    88.4 mm
  • H
    31.5 mm
Rebrované zátky 71.2 mm 32.0 mm Červená Polyetylén LD

10272886

Cenové rozpätie
1,1889 € - 0,4588 €

Úroveň zásob
20 Na sklade
Atribúty
  • D
    71.2 mm
  • d
    73.0 mm
  • d1
    48.2 mm
  • d2
    74.0 mm
  • H
    32.0 mm
Rebrované zátky 27.6 mm 31.4 mm Červená Polyetylén LD

10272763

Cenové rozpätie
0,2643 € - 0,1224 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    27.6 mm
  • d
    28.5 mm
  • d1
    15.4 mm
  • d2
    30.1 mm
  • H
    31.4 mm
Zátka do pouličných stojanov 1/2" Modrá Polyetylén LD

10074497

Cenové rozpätie
0,1051 € - 0,0528 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    2.5 mm
  • d1
    12.7 mm
  • d2
    12.7 mm
  • H
    12.2 mm
  • Typ
    1
Zátka do pouličných stojanov 7/8" Modrá Polyetylén LD

10074527

Cenové rozpätie
0,1982 € - 0,1001 €

Úroveň zásob
367 Na sklade
Atribúty
  • d
    29.6 mm
  • d1
    22.2 mm
  • d2
    22.2 mm
  • H
    21.7 mm
  • Typ
    1
Zátka do pouličných stojanov 1-1/8" Modrá Polyetylén LD

10074534

Cenové rozpätie
0,2541 € - 0,1157 €

Úroveň zásob
900 Na sklade
Atribúty
  • d
    27.9 mm
  • d1
    28.5 mm
  • d2
    28.5 mm
  • H
    28.0 mm
  • Typ
    1
Zátka do pouličných stojanov 3/8" Modrá Polyetylén LD

10074480

Cenové rozpätie
0,1056 € - 0,0534 €

Úroveň zásob
8520 Na sklade
Atribúty
  • d
    25.4 mm
  • d1
    9.5 mm
  • d2
    9.5 mm
  • H
    9.0 mm
  • Typ
    1
Rebrované zátky 11.6 mm 11.6 mm Červená Polyetylén LD

10272671

Cenové rozpätie
0,1402 € - 0,0646 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    11.6 mm
  • d
    12.0 mm
  • d1
    6.0 mm
  • d2
    11.8 mm
  • H
    11.6 mm
Rebrované zátky 17.5 mm 16.3 mm Červená Polyetylén LD

10272701

Cenové rozpätie
0,2023 € - 0,0935 €

Úroveň zásob
1800 Na sklade
Atribúty
  • D
    17.5 mm
  • d
    18.0 mm
  • d1
    9.8 mm
  • d2
    17.6 mm
  • H
    16.3 mm
Rebrované zátky 15.4 mm 16.3 mm Červená Polyetylén LD

10272695

Cenové rozpätie
0,171 € - 0,079 €

Úroveň zásob
360 Na sklade
Atribúty
  • D
    15.4 mm
  • d
    16.0 mm
  • d1
    9.8 mm
  • d2
    17.6 mm
  • H
    16.3 mm
Rebrované zátky 9.9 mm 11.6 mm Červená Polyetylén LD

10272664

Cenové rozpätie
0,1244 € - 0,0574 €

Úroveň zásob
310 Na sklade
Atribúty
  • D
    9.9 mm
  • d
    10.0 mm
  • d1
    5.7 mm
  • d2
    11.7 mm
  • H
    11.6 mm
Rebrované zátky 14.6 mm 16.3 mm Červená Polyetylén LD

10272688

Cenové rozpätie
0,1554 € - 0,0719 €

Úroveň zásob
1170 Na sklade
Atribúty
  • D
    14.6 mm
  • d
    15.0 mm
  • d1
    9.8 mm
  • d2
    17.7 mm
  • H
    16.3 mm
Rebrované zátky 81.1 mm 31.9 mm Červená Polyetylén LD

10272916

Cenové rozpätie
1,4729 € - 0,5661 €

Úroveň zásob
85 Na sklade
Atribúty
  • D
    81.1 mm
  • d
    88.9 mm
  • d1
    60.3 mm
  • d2
    88.4 mm
  • H
    31.9 mm
Rebrované zátky 26.2 mm 31.5 mm Červená Polyetylén LD

10272756

Cenové rozpätie
0,2488 € - 0,1153 €

Úroveň zásob
395 Na sklade
Atribúty
  • D
    26.2 mm
  • d
    26.9 mm
  • d1
    16.0 mm
  • d2
    30.1 mm
  • H
    31.5 mm
Rebrované zátky 48.1 mm 31.6 mm Červená Polyetylén LD

10272831

Cenové rozpätie
0,858 € - 0,3304 €

Úroveň zásob
480 Na sklade
Atribúty
  • D
    48.1 mm
  • d
    48.3 mm
  • d1
    28.9 mm
  • d2
    54.5 mm
  • H
    31.6 mm