Uzávery na odtrhnutie sa ľahko inštalujú a odstraňujú v rôznych aplikáciách vrátane dôležitých hydraulických rúrok a potrubí. Poskytuje ochranu pred poškodením, znečistením, vlhkosťou a inými druhmi vniknutia. Vhodné pre rôzne aplikácie a závity.
Materiál: Polyetylén LD Farba: Prírodná, Modrá, Žltá, Čierna Skupina SR: SR1022, SR1033
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | d | Veľkosť závitu | Farba | h | Štandard pre závit | Typ | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0794 € - 0,1574 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.551 in
14.0 mm
|
9⁄16” x 18
|
Modrá
|
0.476 in
12.1 mm
|
Závit UNF
|
1
|
||
| 0,0763 € - 0,1508 € | 27418 Na sklade |
0.984 in
25.0 mm
|
#1-14
|
Prírodná
|
0.65 in
16.5 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,11 € - 0,2177 € | 97 Na sklade |
1.303 in
33.1 mm
|
1-5/16-12
|
Prírodná
|
0.752 in
19.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,1244 € - 0,2466 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.051 in
26.7 mm
|
11⁄16" x 12
|
Modrá
|
0.748 in
19.0 mm
|
Závit UNF
|
1
|
||
| 0,1034 € - 0,2051 € | 200 Na sklade |
0.866 in
22.0 mm
|
7/8” x 14
|
Modrá
|
0.65 in
16.5 mm
|
Závit UNF
|
1
|
||
| 0,0823 € - 0,1622 € | 15000 Na sklade |
0.61 in
15.5 mm
|
5/8” x 18
|
Modrá
|
0.476 in
12.1 mm
|
Závit UNF
|
1
|
||
| 0,1464 € - 0,2894 € | 1300 Na sklade |
1.161 in
29.5 mm
|
7/8-14
|
Žltá
|
0.984 in
25.0 mm
|
Závity GAS
|
1
|
||
| 0,0968 € - 0,1917 € | 1190 Na sklade |
0.787 in
20.0 mm
|
M20
|
Žltá
|
0.787 in
20.0 mm
|
Metrický závit
|
1
|
||
| 0,0721 € - 0,1419 € | 2100 Na sklade |
0.803 in
20.4 mm
|
13/16-16
|
Prírodná
|
0.559 in
14.2 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,0621 € - 0,1227 € | 6143 Na sklade |
0.366 in
9.3 mm
|
3/8-24
|
Modrá
|
0.437 in
11.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,1297 € - 0,2562 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.031 in
26.2 mm
|
1/4 in
|
Modrá
|
0.492 in
12.5 mm
|
NPT
|
2
|
||
| 0,082 € - 0,1625 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.65 in
16.5 mm
|
M16
|
Žltá
|
0.65 in
16.5 mm
|
Metrický závit
|
1
|
||
| 0,2972 € - 0,5824 € | 2400 Na sklade |
1.669 in
42.4 mm
|
1-11/16-12
|
Prírodná
|
0.827 in
21.0 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,0917 € - 0,1698 € | 4825 Na sklade |
1.173 in
29.8 mm
|
1-3/16-12
|
Prírodná
|
0.752 in
19.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,2076 € - 0,4091 € | 1170 Na sklade |
1.614 in
41.0 mm
|
1-5/8-12
|
Prírodná
|
0.827 in
21.0 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,1258 € - 0,2485 € | 44000 Na sklade |
1.433 in
36.4 mm
|
1-7/16-12
|
Modrá
|
0.752 in
19.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,11 € - 0,2177 € | 61600 Na sklade |
1.303 in
33.1 mm
|
1-5/16-12
|
Modrá
|
0.752 in
19.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,0654 € - 0,1299 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.551 in
14.0 mm
|
M14
|
Žltá
|
0.555 in
14.1 mm
|
Metrický závit
|
1
|
||
| 0,1072 € - 0,1463 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.488 in
12.4 mm
|
1/2” x 20
|
Modrá
|
0.461 in
11.7 mm
|
Závit UNF
|
1
|
||
| 0,0721 € - 0,1419 € | 17451 Na sklade |
1.031 in
26.2 mm
|
3/4 in
|
Modrá
|
0.63 in
16.0 mm
|
NPT
|
2
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku