Menu Hľadať

Strojové skrutky s oválnou hlavou

Na sklade

Machine Screws with an oval head are designed for use in a wide range of applications, including construction, furniture assembly, and machine assembly. Its oval head provides a larger bearing surface area than other screw types, which can increase stability and prevent damage to the fastened surface.

Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.

  • Material: Nylon
  • Colour: Natural

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
134 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Veľkosť závitu Dĺžka závitu Typ/prevedenie drážky Kúpiť
0,0329 € - 0,0407 € Požiadajte o dodací termin tu
M2.5 x 0.45
4.3 mm
Krížová drážka
0,036 € - 0,0444 € Požiadajte o dodací termin tu
M3.5 x 0.6
6.9 mm
Krížová drážka
0,0364 € - 0,0449 € Požiadajte o dodací termin tu
M4 x 0.7
6.3 mm
Krížová drážka
0,0329 € - 0,0407 € Požiadajte o dodací termin tu
M3 x 0.5
3.6 mm
Krížová drážka
0,1889 € - 0,2332 € Požiadajte o dodací termin tu
M8 x 1.25
18.4 mm
Krížová drážka
0,0836 € - 0,1032 € Požiadajte o dodací termin tu
M6 x 1.0
7.3 mm
Krížová drážka
0,0378 € - 0,0467 € Požiadajte o dodací termin tu
M3.5 x 0.6
31.9 mm
Krížová drážka
0,0363 € - 0,0448 € Požiadajte o dodací termin tu
M3.5 x 0.6
21.9 mm
Krížová drážka
0,0557 € - 0,0687 € Požiadajte o dodací termin tu
M5 x 0.8
21.1 mm
Krížová drážka
0,0373 € - 0,0461 € Požiadajte o dodací termin tu
M4 x 0.7
21.3 mm
Krížová drážka
0,0836 € - 0,1032 € Požiadajte o dodací termin tu
M6 x 1.0
5.3 mm
Krížová drážka
0,065 € - 0,0803 € Požiadajte o dodací termin tu
M6 x 1.0
20.3 mm
Krížová drážka
0,2008 € - 0,2479 € Požiadajte o dodací termin tu
M8 x 1.25
43.4 mm
Krížová drážka
0,1874 € - 0,2313 € Požiadajte o dodací termin tu
M8 x 1.25
9.4 mm
Krížová drážka
0,0647 € - 0,0799 € Požiadajte o dodací termin tu
M6 x 1.0
15.3 mm
Krížová drážka
0,0429 € - 0,0529 € Požiadajte o dodací termin tu
M5 x 0.8
4.1 mm
Krížová drážka
0,0328 € - 0,0405 € Požiadajte o dodací termin tu
M2.5 x 0.45
3.3 mm
Krížová drážka
0,0406 € - 0,0501 € Požiadajte o dodací termin tu
M5 x 0.8
12.1 mm
Krížová drážka
0,0347 € - 0,0429 € Požiadajte o dodací termin tu
M3.5 x 0.6
4.9 mm
Krížová drážka
0,0328 € - 0,0405 € Požiadajte o dodací termin tu
M3 x 0.5
2.6 mm
Krížová drážka
  • z/zo 7
Skrutka Krížová drážka M2.5 x 0.45 4.3 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10295397

Cenové rozpätie
0,0407 € - 0,0329 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Zapustená skrutka, stupeň
    90 / 92
  • Dĺžka závitu
    4.3 mm
  • Veľkosť závitu
    M2.5 x 0.45
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
Skrutka Krížová drážka M3.5 x 0.6 6.9 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10296646

Cenové rozpätie
0,0444 € - 0,036 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Zapustená skrutka, stupeň
    90 / 92
  • Dĺžka závitu
    6.9 mm
  • Veľkosť závitu
    M3.5 x 0.6
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
Skrutka Krížová drážka M4 x 0.7 6.3 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10297117

Cenové rozpätie
0,0449 € - 0,0364 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Zapustená skrutka, stupeň
    90 / 92
  • Dĺžka závitu
    6.3 mm
  • Veľkosť závitu
    M4 x 0.7
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
Skrutka Krížová drážka M3 x 0.5 3.6 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10296103

Cenové rozpätie
0,0407 € - 0,0329 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Zapustená skrutka, stupeň
    90 / 92
  • Dĺžka závitu
    3.6 mm
  • Veľkosť závitu
    M3 x 0.5
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
Skrutka Krížová drážka M8 x 1.25 18.4 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10298855

Cenové rozpätie
0,2332 € - 0,1889 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Zapustená skrutka, stupeň
    90 / 92
  • Dĺžka závitu
    18.4 mm
  • Veľkosť závitu
    M8 x 1.25
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
Skrutka Krížová drážka M6 x 1.0 7.3 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10298374

Cenové rozpätie
0,1032 € - 0,0836 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Zapustená skrutka, stupeň
    90 / 92
  • Dĺžka závitu
    7.3 mm
  • Veľkosť závitu
    M6 x 1.0
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
Skrutka Krížová drážka M3.5 x 0.6 31.9 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10296691

Cenové rozpätie
0,0467 € - 0,0378 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Zapustená skrutka, stupeň
    90 / 92
  • Dĺžka závitu
    31.9 mm
  • Veľkosť závitu
    M3.5 x 0.6
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
Skrutka Krížová drážka M3.5 x 0.6 21.9 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10296684

Cenové rozpätie
0,0448 € - 0,0363 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Zapustená skrutka, stupeň
    90 / 92
  • Dĺžka závitu
    21.9 mm
  • Veľkosť závitu
    M3.5 x 0.6
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
Skrutka Krížová drážka M5 x 0.8 21.1 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10297728

Cenové rozpätie
0,0687 € - 0,0557 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Zapustená skrutka, stupeň
    90 / 92
  • Dĺžka závitu
    21.1 mm
  • Veľkosť závitu
    M5 x 0.8
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
Skrutka Krížová drážka M4 x 0.7 21.3 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10297155

Cenové rozpätie
0,0461 € - 0,0373 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Zapustená skrutka, stupeň
    90 / 92
  • Dĺžka závitu
    21.3 mm
  • Veľkosť závitu
    M4 x 0.7
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
Skrutka Krížová drážka M6 x 1.0 5.3 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10298367

Cenové rozpätie
0,1032 € - 0,0836 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Zapustená skrutka, stupeň
    90 / 92
  • Dĺžka závitu
    5.3 mm
  • Veľkosť závitu
    M6 x 1.0
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
Skrutka Krížová drážka M6 x 1.0 20.3 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10298404

Cenové rozpätie
0,0803 € - 0,065 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Zapustená skrutka, stupeň
    90 / 92
  • Dĺžka závitu
    20.3 mm
  • Veľkosť závitu
    M6 x 1.0
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
Skrutka Krížová drážka M8 x 1.25 43.4 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10298879

Cenové rozpätie
0,2479 € - 0,2008 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Zapustená skrutka, stupeň
    90 / 92
  • Dĺžka závitu
    43.4 mm
  • Veľkosť závitu
    M8 x 1.25
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
Skrutka Krížová drážka M8 x 1.25 9.4 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10298831

Cenové rozpätie
0,2313 € - 0,1874 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Zapustená skrutka, stupeň
    90 / 92
  • Dĺžka závitu
    9.4 mm
  • Veľkosť závitu
    M8 x 1.25
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
Skrutka Krížová drážka M6 x 1.0 15.3 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10298398

Cenové rozpätie
0,0799 € - 0,0647 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Zapustená skrutka, stupeň
    90 / 92
  • Dĺžka závitu
    15.3 mm
  • Veľkosť závitu
    M6 x 1.0
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
Skrutka Krížová drážka M5 x 0.8 4.1 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10297674

Cenové rozpätie
0,0529 € - 0,0429 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Zapustená skrutka, stupeň
    90 / 92
  • Dĺžka závitu
    4.1 mm
  • Veľkosť závitu
    M5 x 0.8
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
Skrutka Krížová drážka M2.5 x 0.45 3.3 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10295380

Cenové rozpätie
0,0405 € - 0,0328 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Zapustená skrutka, stupeň
    90 / 92
  • Dĺžka závitu
    3.3 mm
  • Veľkosť závitu
    M2.5 x 0.45
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
Skrutka Krížová drážka M5 x 0.8 12.1 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10297704

Cenové rozpätie
0,0501 € - 0,0406 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Zapustená skrutka, stupeň
    90 / 92
  • Dĺžka závitu
    12.1 mm
  • Veľkosť závitu
    M5 x 0.8
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
Skrutka Krížová drážka M3.5 x 0.6 4.9 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10296639

Cenové rozpätie
0,0429 € - 0,0347 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Zapustená skrutka, stupeň
    90 / 92
  • Dĺžka závitu
    4.9 mm
  • Veľkosť závitu
    M3.5 x 0.6
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
Skrutka Krížová drážka M3 x 0.5 2.6 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10296097

Cenové rozpätie
0,0405 € - 0,0328 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Zapustená skrutka, stupeň
    90 / 92
  • Dĺžka závitu
    2.6 mm
  • Veľkosť závitu
    M3 x 0.5
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6