Menu Hľadať

Štvrťotáčkové zámky s vratným jazýčkom

Na sklade

This range of Quarter Turn Locks are fitted with a cam that lifts and returns when the door is closed. The range proposes a left hand or a right hand with a 5 mm double bit head driver.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
2 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Typ/prevedenie západky Farba Dokončiť Kúpiť
2,8937 € - 4,0512 € 70 Na sklade
Quarter-Turn Spring Cam Latch
Natural
Pochrómované
2,8938 € - 4,0514 € 120 Na sklade
Quarter-Turn Spring Cam Latch
Natural
Pochrómované
Západka s tlačítkom 18.5 mm Eurokľúč (5333) Zliatina zinku

20123277

Cenové rozpätie
4,0512 € - 2,8937 €

Úroveň zásob
70 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Dokončiť
    Pochrómované
  • Rozpätie zachytenia
    18.5 mm
  • Typ kľúča
    Eurokľúč (5333)
  • Smer montáže
    Pravé
Západka s tlačítkom 18.5 mm 5,0 mm dvojzubý kľúč Zliatina zinku

20123284

Cenové rozpätie
4,0514 € - 2,8938 €

Úroveň zásob
120 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Dokončiť
    Pochrómované
  • Rozpätie zachytenia
    18.5 mm
  • Typ kľúča
    5,0 mm dvojzubý kľúč
  • Smer montáže
    Pre ľavákov