Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Plastic Locks with Finger Grips allow the user to pull the door open with ease. The driver of this range is a 5mm Double Bit with a lock nut.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Šírka montážneho otvoru | Typ/prevedenie rukoväte | Dĺžka montážneho otvoru | Rozsah hrúbok kompatibilných dverí | Typ kľúča | Rozpätie zachytenia | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,9652 € - 2,9652 € | 37 Na sklade |
0.787 in
20.0 mm
|
Uzamykacia rukovät
|
1.024 in
26.0 mm
|
|
Eurokľúč
|
0.886 in
22.5 mm
|
||
| Požiadajte o dodací termin tu |
0.874 in
22.2 mm
|
Rukoväť s kľúčom
|
0.795 in
20.2 mm
|
0.047 - 0.071 in
1.2 - 1.8 mm
|
S rovnakým kľúčom
|
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
0.874 in
22.2 mm
|
Rukoväť s kľúčom
|
0.795 in
20.2 mm
|
0.047 - 0.071 in
1.2 - 1.8 mm
|
S rovnakým kľúčom
|
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
0.874 in
22.2 mm
|
Rukoväť s kľúčom
|
0.795 in
20.2 mm
|
0.071 - 0.091 in
1.8 - 2.3 mm
|
S rovnakým kľúčom
|
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
0.874 in
22.2 mm
|
Rukoväť s kľúčom
|
0.795 in
20.2 mm
|
0.047 - 0.071 in
1.2 - 1.8 mm
|
S odlišnými kľúčmi
|
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
0.874 in
22.2 mm
|
Rukoväť s kľúčom
|
0.795 in
20.2 mm
|
0.071 - 0.091 in
1.8 - 2.3 mm
|
S rovnakým kľúčom
|
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
0.874 in
22.2 mm
|
Rukoväť s kľúčom
|
0.795 in
20.2 mm
|
0.071 - 0.091 in
1.8 - 2.3 mm
|
S rovnakým kľúčom
|
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
0.874 in
22.2 mm
|
Rukoväť s kľúčom
|
0.795 in
20.2 mm
|
0.071 - 0.091 in
1.8 - 2.3 mm
|
S odlišnými kľúčmi
|
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
0.874 in
22.2 mm
|
Rukoväť s kľúčom
|
0.795 in
20.2 mm
|
0.071 - 0.091 in
1.8 - 2.3 mm
|
S odlišnými kľúčmi
|
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
0.874 in
22.2 mm
|
Rukoväť s kľúčom
|
0.795 in
20.2 mm
|
0.071 - 0.091 in
1.8 - 2.3 mm
|
S odlišnými kľúčmi
|
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
0.874 in
22.2 mm
|
Rukoväť s kľúčom
|
0.795 in
20.2 mm
|
0.047 - 0.071 in
1.2 - 1.8 mm
|
S rovnakým kľúčom
|
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
0.874 in
22.2 mm
|
Rukoväť s kľúčom
|
0.795 in
20.2 mm
|
0.047 - 0.071 in
1.2 - 1.8 mm
|
S rovnakým kľúčom
|
|
|||
| 2,9126 € - 3,2362 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.874 in
22.2 mm
|
Rukoväť s kľúčom
|
0.795 in
20.2 mm
|
0.047 - 0.071 in
1.2 - 1.8 mm
|
Eurokľúč
|
|
||
| 2,6418 € - 2,9353 € | 1 Na sklade |
0.787 in
20.0 mm
|
Uzamykacia rukovät
|
1.024 in
26.0 mm
|
|
Eurokľúč
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 1,4556 € - 1,6173 € | 51 Na sklade |
0.787 in
20.0 mm
|
Uzamykacia rukovät
|
1.024 in
26.0 mm
|
|
5,0 mm dvojzubý kľúč
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
| 3,346 € - 3,346 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.787 in
20.0 mm
|
Uzamykacia rukovät
|
1.024 in
26.0 mm
|
|
Eurokľúč
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 6,0591 € - 6,0591 € | 50 Na sklade |
0.787 in
20.0 mm
|
Uzamykacia rukovät
|
1.024 in
26.0 mm
|
|
5,0 mm dvojzubý kľúč
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 1,553 € - 1,7256 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.787 in
20.0 mm
|
Uzamykacia rukovät
|
1.024 in
26.0 mm
|
|
5,0 mm dvojzubý kľúč
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 3,2438 € - 3,2438 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.787 in
20.0 mm
|
Uzamykacia rukovät
|
1.024 in
26.0 mm
|
|
Eurokľúč
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
| 1,2359 € - 1,3732 € | 50 Na sklade |
0.787 in
20.0 mm
|
Uzamykacia rukovät
|
1.024 in
26.0 mm
|
|
5,0 mm dvojzubý kľúč
|
0.886 in
22.5 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku