Menu Hľadať

Svorky obmedzujúce ohyb optických vlákien

Na sklade

Optic Fibre Bend Limiting Clips are made from Natural and Black Nylon. Designed to provide protection against breaks and kinks in any fibre routing applications. UL94 V0 and UL94 V2 rated options available.

Skupina SR: SROFTHSP

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
13 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Typ príslušenstva Maximálny priemer káblového zväzku Farba Kúpiť
0,0742 € - 0,089 € Požiadajte o dodací termin tu
Svorka
5.1 mm
Prírodná
0,2673 € - 0,3285 € Požiadajte o dodací termin tu
Svorka
5.1 mm
Prírodná
0,2062 € - 0,2517 € Požiadajte o dodací termin tu
Svorka
4.3 mm
Prírodná
0,2445 € - 0,2445 € 62840 Na sklade
Svorka
4.3 mm
Prírodná
0,1891 € - 0,2318 € Požiadajte o dodací termin tu
Svorka
5.1 mm
Prírodná
0,0754 € - 0,089 € 5600 Na sklade
Svorka
5.1 mm
Prírodná
0,2594 € - 0,3205 € Požiadajte o dodací termin tu
Svorka
5.1 mm
Prírodná
0,1891 € - 0,2318 € 4000 Na sklade
Svorka
5.1 mm
Prírodná
3,7123 € - 3,7123 € 194 Na sklade
Držiak s drážkou
5.0 mm
Čierna
0,2688 € - 0,3285 € Požiadajte o dodací termin tu
Svorka
5.1 mm
Prírodná
0,2673 € - 0,3285 € Požiadajte o dodací termin tu
Svorka
5.1 mm
Prírodná
0,9131 € - 1,1236 € Požiadajte o dodací termin tu
Multi konzola s drážkou
5.0 mm
Čierna
0,1891 € - 0,2318 € 13122 Na sklade
Svorka
5.1 mm
Prírodná
Káblové sedlo pre OFBLT Svorka 5.1 mm

10111925

Cenové rozpätie
0,089 € - 0,0742 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ príslušenstva
    Svorka
  • Farba
    Prírodná
  • Maximálny priemer káblového zväzku
    5.1 mm
  • Hrúbka steny
    2.4 mm
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-0
Príchytka na rúrky a hadice Svorka 5.1 mm

10113448

Cenové rozpätie
0,3285 € - 0,2673 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ príslušenstva
    Svorka
  • Farba
    Prírodná
  • Maximálny priemer káblového zväzku
    5.1 mm
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-0
  • Dĺžka rozpierky
    8.0 mm
Optické vlákno Svorka 4.3 mm

10111413

Cenové rozpätie
0,2517 € - 0,2062 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ príslušenstva
    Svorka
  • Farba
    Prírodná
  • Maximálny priemer káblového zväzku
    4.3 mm
  • Hrúbka steny
    0.8 - 2.0 mm
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-0
Optické vlákno Svorka 4.3 mm

10111406

Cenové rozpätie
0,2445 € - 0,2445 €

Úroveň zásob
62840 Na sklade
Atribúty
  • Typ príslušenstva
    Svorka
  • Farba
    Prírodná
  • Maximálny priemer káblového zväzku
    4.3 mm
  • Hrúbka steny
    0.8 - 2.0 mm
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
Príchytka na rúrky a hadice Svorka 5.1 mm

10113424

Cenové rozpätie
0,2318 € - 0,1891 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ príslušenstva
    Svorka
  • Farba
    Prírodná
  • Maximálny priemer káblového zväzku
    5.1 mm
  • Hrúbka steny
    0.8 - 1.6 mm
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
Káblové sedlo pre OFBLT Svorka 5.1 mm

10111932

Cenové rozpätie
0,089 € - 0,0754 €

Úroveň zásob
5600 Na sklade
Atribúty
  • Typ príslušenstva
    Svorka
  • Farba
    Prírodná
  • Maximálny priemer káblového zväzku
    5.1 mm
  • Hrúbka steny
    1.8 mm
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-0
Príchytka na rúrky a hadice 5.1 mm 10.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10641699

Cenové rozpätie
0,3205 € - 0,2594 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ príslušenstva
    Svorka
  • Farba
    Prírodná
  • Maximálny priemer káblového zväzku
    5.1 mm
  • Hrúbka steny
    0.8 - 1.6 mm
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-0
Príchytka na rúrky a hadice Svorka 5.1 mm

10113394

Cenové rozpätie
0,2318 € - 0,1891 €

Úroveň zásob
4000 Na sklade
Atribúty
  • Typ príslušenstva
    Svorka
  • Farba
    Prírodná
  • Maximálny priemer káblového zväzku
    5.1 mm
  • Hrúbka steny
    0.8 - 1.6 mm
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
Optické vlákno Držiak s drážkou 5.0 mm

10111857

Cenové rozpätie
3,7123 € - 3,7123 €

Úroveň zásob
194 Na sklade
Atribúty
  • Typ príslušenstva
    Držiak s drážkou
  • Farba
    Čierna
  • Maximálny priemer káblového zväzku
    5.0 mm
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-0
  • Commodity Code
    3926909790
Príchytka na rúrky a hadice Svorka 5.1 mm

10113431

Cenové rozpätie
0,3285 € - 0,2688 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ príslušenstva
    Svorka
  • Farba
    Prírodná
  • Maximálny priemer káblového zväzku
    5.1 mm
  • Hrúbka steny
    0.8 - 1.6 mm
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-0
Príchytka na rúrky a hadice Svorka 5.1 mm

10113417

Cenové rozpätie
0,3285 € - 0,2673 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ príslušenstva
    Svorka
  • Farba
    Prírodná
  • Maximálny priemer káblového zväzku
    5.1 mm
  • Hrúbka steny
    0.8 - 1.6 mm
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-0
Optické vlákno Multi konzola s drážkou 5.0 mm

10111864

Cenové rozpätie
1,1236 € - 0,9131 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ príslušenstva
    Multi konzola s drážkou
  • Farba
    Čierna
  • Maximálny priemer káblového zväzku
    5.0 mm
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-0
  • Commodity Code
    3926909790
Príchytka na rúrky a hadice Svorka 5.1 mm

10113400

Cenové rozpätie
0,2318 € - 0,1891 €

Úroveň zásob
13122 Na sklade
Atribúty
  • Typ príslušenstva
    Svorka
  • Farba
    Prírodná
  • Maximálny priemer káblového zväzku
    5.1 mm
  • Hrúbka steny
    0.8 - 1.6 mm
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2