Kryté zúžené zátky majú vypuklé okraje, ktoré zaručujú bezpečné uchytenie. Vyznačuje sa push-fit dizajnom, ktorý uľahčuje používanie a vyberanie Používa sa na potrubia, slepé otvory a nábytok.Vďaka vypuklým stranám sú navrhnuté tak, aby bezpečne sedeli.Chránia pred nečistotami, úlomkami a poškodením.Opakovane použiteľné vďaka materiálu a bez vplyvu na účinnosť tesnenia. Materiál: Silikón Farba: Šedá, Žltá, Tmavozelená, Svetlozelená, Biela, Červená, Čierna, Ružová, Purpurová, Modrá, Tmavomodrá, Priehľadná Skupina SR: SR5751
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | d1 | Farba | h | H | h1 | D | Typ | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,936 € - 4,2712 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
Tmavomodrá
|
0.748 in
19.0 mm
|
1.748 in
44.4 mm
|
|
|
|
||
| 0,2033 € - 0,427 € | 1100 Na sklade |
|
Červená
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
|
|
||
| 0,1607 € - 0,1963 € | 600 Na sklade |
|
Biela
|
|
0.504 in
12.8 mm
|
|
|
|
||
| 0,099 € - 0,099 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
Ružová
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
|
|
||
| 0,4565 € - 0,5475 € | 300 Na sklade |
|
Purpurová
|
|
1 in
25.4 mm
|
|
|
|
||
| 0,4693 € - 0,5603 € | 300 Na sklade |
|
Ružová
|
0.126 in
3.2 mm
|
1 in
25.4 mm
|
|
|
|
||
| 1,1662 € - 2,7718 € | 48 Na sklade |
|
Modrá
|
0.748 in
19.0 mm
|
1.748 in
44.4 mm
|
|
|
|
||
| 0,714 € - 1,4994 € | 500 Na sklade |
|
Tmavozelená
|
|
1 in
25.4 mm
|
|
|
|
||
| 1,646 € - 3,7934 € | 180 Na sklade |
|
Priehľadná
|
0.748 in
19.0 mm
|
1.748 in
44.4 mm
|
|
|
|
||
| 1,0084 € - 2,4104 € | 45 Na sklade |
|
Tmavozelená
|
0.748 in
19.0 mm
|
1.748 in
44.4 mm
|
|
|
|
||
| 0,1664 € - 0,3494 € | 2500 Na sklade |
|
Čierna
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
|
|
||
| 0,4409 € - 0,5305 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
Svetlozelená
|
|
0.886 in
22.5 mm
|
|
|
|
||
| 0,9159 € - 1,9236 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
Šedá
|
|
1 in
25.4 mm
|
|
|
|
||
| 0,7353 € - 1,804 € | 1640 Na sklade |
|
Žltá
|
|
1 in
25.4 mm
|
|
|
|
||
| 0,8491 € - 2,049 € | 490 Na sklade |
|
Svetlozelená
|
0.748 in
19.0 mm
|
1.748 in
44.4 mm
|
|
|
|
||
| 0,2033 € - 0,246 € | 500 Na sklade |
|
Žltá
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
|
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku