Menu Hľadať

Zátky na konce trubíc

Na sklade

Zátky na konce rúrok sú základné komponenty používané na utesnenie koncov rúrok a hadíc v rôznych priemyselných odvetviach. Poskytujú bezpečný a spoľahlivý uzáver, ktorý pomáha zabraňovať priesakom, kontaminácii a poškodeniu rúrky alebo hadice. Majú výnimočnú odolnosť, všestrannosť a jednoducho sa nasadzujú. Ponúkajú množstvo výhod, používajú sa v rôznych aplikáciách, ako je stavebníctvo, inštalatérstvo a výroba.

Veľmi univerzálne z hľadiska materiálov a veľkosti. Tieto zátky sú zvyčajne vyrobené z vysoko kvalitných materiálov, ako je guma a plast, pre vynikajúcu pevnosť a odolnosť voči opotrebovaniu.

Ponúkame ich v rôznych veľkostiach a prevedeniach pre rôzne rozmery rúr alebo hadíc, poskytujú presné a spoľahlivé utesnenie.

  • Poskytujú bezpečné a spoľahlivé uzavretie, ktoré zabraňuje presakovaniu, kontaminácii a poškodeniu rúry alebo hadice.
  • Používajú sa v stavebníctve, inštalatérstve a vo výrobe.
  • Poskytujú presné a spoľahlivé utesnenie.
Materiál: Polyetylén LD, PVC, Polyetylén Farba: Prírodná, Čierna, Biela Skupina SR: SRSTPI, SR1601, SR6461

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
87 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť D h Farba Materiál Typ/prevedenie uchopenia d Kúpiť
0,4266 € - 0,855 € 750 Na sklade
9.5 mm
Biela
Polyetylén
Bez uchopenia
83.8 mm
0,6847 € - 1,1113 € Požiadajte o dodací termin tu
25.0 mm
20.0 mm
Čierna
PVC
Bez uchopenia
20.0 mm
2,5936 € - 6,3168 € 9 Na sklade
45.0 mm
25.0 mm
Čierna
PVC
Bez uchopenia
40.0 mm
0,7027 € - 1,3791 € Požiadajte o dodací termin tu
36.0 mm
22.0 mm
Čierna
PVC
Bez uchopenia
29.0 mm
0,2119 € - 0,2746 € Požiadajte o dodací termin tu
18.0 mm
10.0 mm
Čierna
Polyetylén LD
Bez uchopenia
15.0 mm
0,6749 € - 1,0667 € Požiadajte o dodací termin tu
35.0 mm
22.0 mm
Čierna
PVC
Bez uchopenia
28.0 mm
0,8785 € - 1,3804 € 100 Na sklade
29.0 mm
20.0 mm
Čierna
PVC
Bez uchopenia
23.0 mm
0,3332 € - 0,6589 € 1150 Na sklade
11.4 mm
Biela
Polyetylén
Bez uchopenia
63.5 mm
0,6024 € - 1,1976 € Požiadajte o dodací termin tu
10.7 mm
Biela
Polyetylén
Bez uchopenia
108.0 mm
0,2468 € - 0,4744 € Požiadajte o dodací termin tu
7.0 mm
Biela
Polyetylén
Bez uchopenia
60.0 mm
0,1464 € - 0,1896 € Požiadajte o dodací termin tu
13.0 mm
8.0 mm
Čierna
Polyetylén LD
Bez uchopenia
10.0 mm
0,6805 € - 1,103 € Požiadajte o dodací termin tu
25.0 mm
20.0 mm
Čierna
PVC
Bez uchopenia
19.0 mm
0,1436 € - 0,1868 € Požiadajte o dodací termin tu
11.0 mm
8.0 mm
Čierna
Polyetylén LD
Bez uchopenia
8.0 mm
0,223 € - 0,2872 € 447 Na sklade
22.0 mm
12.0 mm
Čierna
Polyetylén LD
Bez uchopenia
18.0 mm
0,9886 € - 1,5478 € 760 Na sklade
32.0 mm
20.0 mm
Čierna
PVC
Bez uchopenia
26.0 mm
0,0193 € - 0,0301 € Požiadajte o dodací termin tu
Natural
Polyetylén LD
Bez uchopenia
20.0 mm
0,0702 € - 0,1092 € Požiadajte o dodací termin tu
62.5 mm
11.0 mm
Natural
Polyetylén LD
Bez uchopenia
59.0 mm
0,1506 € - 0,3163 € 3680 Na sklade
10.7 mm
Biela
Polyetylén
Bez uchopenia
76.2 mm
1,2368 € - 2,9869 € 247 Na sklade
12.7 mm
Biela
Polyetylén
Bez uchopenia
165.1 mm
0,094 € - 0,1973 € Požiadajte o dodací termin tu
1.25 mm
6.4 mm
Biela
Polyetylén
Bez uchopenia
31.8 mm
  • z/zo 5
Zátky na konce rúrok 83.8 mm Bez uchopenia Polyetylén Biela

10086490

Cenové rozpätie
0,855 € - 0,4266 €

Úroveň zásob
750 Na sklade
Atribúty
  • d
    83.8 mm
  • h
    9.5 mm
  • Materiál
    Polyetylén
  • Farba
    Biela
  • Typ/prevedenie uchopenia
    Bez uchopenia
Zátky na konce rúrok 20.0 mm Bez uchopenia PVC Čierna

10179802

Cenové rozpätie
1,1113 € - 0,6847 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    20.0 mm
  • D
    25.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Materiál
    PVC
  • Farba
    Čierna
Zátky na konce rúrok 40.0 mm Bez uchopenia PVC Čierna

10179871

Cenové rozpätie
6,3168 € - 2,5936 €

Úroveň zásob
9 Na sklade
Atribúty
  • d
    40.0 mm
  • D
    45.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Materiál
    PVC
  • Farba
    Čierna
Zátky na konce rúrok 29.0 mm Bez uchopenia PVC Čierna

10060216

Cenové rozpätie
1,3791 € - 0,7027 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    29.0 mm
  • D
    36.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • Materiál
    PVC
  • Farba
    Čierna
Zátky na konce rúrok 15.0 mm Bez uchopenia Polyetylén LD Čierna

10060155

Cenové rozpätie
0,2746 € - 0,2119 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    15.0 mm
  • D
    18.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Čierna
Zátky na konce rúrok 28.0 mm Bez uchopenia PVC Čierna

10060209

Cenové rozpätie
1,0667 € - 0,6749 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    28.0 mm
  • D
    35.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • Materiál
    PVC
  • Farba
    Čierna
Zátky na konce rúrok 23.0 mm Bez uchopenia PVC Čierna

10179826

Cenové rozpätie
1,3804 € - 0,8785 €

Úroveň zásob
100 Na sklade
Atribúty
  • d
    23.0 mm
  • D
    29.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Materiál
    PVC
  • Farba
    Čierna
Zátky na konce rúrok 63.5 mm Bez uchopenia Polyetylén Biela

10090039

Cenové rozpätie
0,6589 € - 0,3332 €

Úroveň zásob
1150 Na sklade
Atribúty
  • d
    63.5 mm
  • h
    11.4 mm
  • Materiál
    Polyetylén
  • Farba
    Biela
  • Typ/prevedenie uchopenia
    Bez uchopenia
Zátky na konce rúrok 108.0 mm Bez uchopenia Polyetylén Biela

10087589

Cenové rozpätie
1,1976 € - 0,6024 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    108.0 mm
  • h
    10.7 mm
  • Materiál
    Polyetylén
  • Farba
    Biela
  • Typ/prevedenie uchopenia
    Bez uchopenia
Zátky na konce rúrok 60.0 mm Bez uchopenia Polyetylén Biela

10085899

Cenové rozpätie
0,4744 € - 0,2468 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    60.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • Materiál
    Polyetylén
  • Farba
    Biela
  • Typ/prevedenie uchopenia
    Bez uchopenia
Zátky na konce rúrok 10.0 mm Bez uchopenia Polyetylén LD Čierna

10060117

Cenové rozpätie
0,1896 € - 0,1464 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    10.0 mm
  • D
    13.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Čierna
Zátky na konce rúrok 19.0 mm Bez uchopenia PVC Čierna

10179796

Cenové rozpätie
1,103 € - 0,6805 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    19.0 mm
  • D
    25.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Materiál
    PVC
  • Farba
    Čierna
Zátky na konce rúrok 8.0 mm Bez uchopenia Polyetylén LD Čierna

10060100

Cenové rozpätie
0,1868 € - 0,1436 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    8.0 mm
  • D
    11.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Čierna
Zátky na konce rúrok 18.0 mm Bez uchopenia Polyetylén LD Čierna

10060186

Cenové rozpätie
0,2872 € - 0,223 €

Úroveň zásob
447 Na sklade
Atribúty
  • d
    18.0 mm
  • D
    22.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Čierna
Zátky na konce rúrok 26.0 mm Bez uchopenia PVC Čierna

10179857

Cenové rozpätie
1,5478 € - 0,9886 €

Úroveň zásob
760 Na sklade
Atribúty
  • d
    26.0 mm
  • D
    32.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Materiál
    PVC
  • Farba
    Čierna
Zátky na konce rúrok 20.0 mm Bez uchopenia Polyetylén LD Prírodná

20572587

Cenové rozpätie
0,0301 € - 0,0193 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    20.0 mm
  • Materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie uchopenia
    Bez uchopenia
  • Commodity Code
    3923509000
Zátky na konce rúrok 59.0 mm Bez uchopenia Polyetylén LD Prírodná

20572693

Cenové rozpätie
0,1092 € - 0,0702 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    59.0 mm
  • D
    62.5 mm
  • h
    11.0 mm
  • Materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Natural
Zátky na konce rúrok 76.2 mm Bez uchopenia Polyetylén Biela

10087695

Cenové rozpätie
0,3163 € - 0,1506 €

Úroveň zásob
3680 Na sklade
Atribúty
  • d
    76.2 mm
  • h
    10.7 mm
  • Materiál
    Polyetylén
  • Farba
    Biela
  • Typ/prevedenie uchopenia
    Bez uchopenia
Zátky na konce rúrok 165.1 mm Bez uchopenia Polyetylén Biela

10082935

Cenové rozpätie
2,9869 € - 1,2368 €

Úroveň zásob
247 Na sklade
Atribúty
  • d
    165.1 mm
  • h
    12.7 mm
  • Materiál
    Polyetylén
  • Farba
    Biela
  • Typ/prevedenie uchopenia
    Bez uchopenia
Zátky na konce rúrok 31.8 mm Bez uchopenia Polyetylén Biela

10084625

Cenové rozpätie
0,1973 € - 0,094 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    31.8 mm
  • D
    1.25 mm
  • h
    6.4 mm
  • Materiál
    Polyetylén
  • Farba
    Biela