Menu Hľadať

Zatvorené lineárne guľové puzdrá

Vo výrobe

Tieto lineárne guľové puzdrá sa používajú v systémoch lineárneho pohybu a poskytujú plynulý a presný pohyb pozdĺž lineárnej osi, čo umožňuje presné polohovanie a ovládanie pohybu. Skladajú sa z puzdra s radom 4-6 okruhov guličiek umiestnených v klietke.

V tejto skupine produktov sú tri typy:

  • Zatvorené lineárne guľové puzdrá: Používajú sa na kalených hriadeľoch. Sú mimoriadne odolné voči opotrebovaniu, korózii a nárazom. Táto robustná konštrukcia zaisťuje, že puzdrá vydržia veľké zaťaženie, vysoké rýchlosti a extrémne prevádzkové podmienky bez obmedzenia výkonu alebo dlhej životnosti.
  • Nerezové guľové puzdrá: Tieto puzdrá sa používajú s tvrdenými hriadeľmi odolnými voči korózii. Dodávajú sa v konfiguráciách ako nastaviteľné, dvojité a v predĺženej verzii. Tieto puzdrá sú extrémne odolné voči korózii, trvácne a pevné.
  • Dlhé lineárne puzdrá: Používajú sa na kalených hriadeľoch. Určené pre aplikácie vyžadujúce lineárny pohyb pri dlhých zdvihoch, zaisťujú maximálny výkon a spoľahlivosť.

Ich konštrukcia umožňuje hladký a presný lineárny pohyb s nízkym trením a minimalizuje opotrebovanie. Odolávajú teplotám od -20 C do +80 C. Vhodné na použitie v aplikáciách, ako sú automobilové zariadenia, dierovacie lisy a tlačiarenské stroje.

  • Používajú v systémoch lineárneho pohybu a poskytujú plynulý a presný pohyb pozdĺž lineárnej osi.
  • Odolávajú teplotám od -20 C do +80 C.
  • Vhodné na použitie v aplikáciách, ako sú automobilové zariadenia, dierovacie lisy a tlačiarenské stroje.
Materiál: Nehrdzavejúca oceľ, Oceľ Skupina SR: SRL1713, SRL1709, SRL1712, SRL1706

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
55 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť l2 Materiál d1 tol. h6 d2 tol. h6 l1 Typ Kúpiť
27,38 € - 39,11 € Požiadajte o dodací termin tu
Nehrdzavejúca oceľ
Long Version
10,33 € - 14,76 € Požiadajte o dodací termin tu
Oceľ
Closed
28,34 € - 40,48 € Požiadajte o dodací termin tu
Nehrdzavejúca oceľ
Closed
69,30 € - 99,00 € Požiadajte o dodací termin tu
Oceľ
Double Length
52,22 € - 74,60 € Požiadajte o dodací termin tu
Oceľ
Closed
10,51 € - 15,02 € Požiadajte o dodací termin tu
Nehrdzavejúca oceľ
Closed
23,85 € - 34,07 € Požiadajte o dodací termin tu
Nehrdzavejúca oceľ
Long Version
55,72 € - 79,60 € Požiadajte o dodací termin tu
Nehrdzavejúca oceľ
Long Version
44,67 € - 63,81 € Požiadajte o dodací termin tu
Nehrdzavejúca oceľ
Long Version
24,64 € - 35,20 € Požiadajte o dodací termin tu
Oceľ
Closed
34,72 € - 49,60 € Požiadajte o dodací termin tu
Oceľ
Closed
6,77 € - 9,67 € Požiadajte o dodací termin tu
Oceľ
Closed
17,17 € - 24,53 € Požiadajte o dodací termin tu
Nehrdzavejúca oceľ
Closed
13,60 € - 19,43 € Požiadajte o dodací termin tu
Nehrdzavejúca oceľ
Closed
13,78 € - 19,68 € Požiadajte o dodací termin tu
Oceľ
Closed
102,22 € - 146,03 € Požiadajte o dodací termin tu
Oceľ
Double Length
41,46 € - 59,23 € Požiadajte o dodací termin tu
Nehrdzavejúca oceľ
Closed
7,13 € - 10,19 € Požiadajte o dodací termin tu
Oceľ
Closed
23,44 € - 33,48 € Požiadajte o dodací termin tu
Oceľ
Double Length
17,65 € - 25,21 € Požiadajte o dodací termin tu
Oceľ
Closed
  • z/zo 3
Lineárne guľové puzdro 12.0 22.0 57.0 Nehrdzavejúca oceľ

20155438

Cenové rozpätie
39,11 € - 27,38 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ
    Long Version
  • Materiál guľôčkovej formy
    Resin
  • Dyn. load C max. N
    650.0
  • Static load C0 max. N
    1200.0
  • Hmotnosť g
    80.0
Lineárne guľové puzdro Closed 20.0 2.0 45.0 Oceľ

20155599

Cenové rozpätie
14,76 € - 10,33 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ
    Closed
  • Materiál guľôčkovej formy
    Resin
  • Dyn. load C max. N
    860.0
  • Static load C0 max. N
    1370.0
  • Hmotnosť g
    91.0
Lineárne guľové puzdro 20.0 32.0 45.0 Nehrdzavejúca oceľ

20155582

Cenové rozpätie
40,48 € - 28,34 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ
    Closed
  • Materiál guľôčkovej formy
    Stainless Steel
  • Dyn. load C max. N
    860.0
  • Static load C0 max. N
    1370.0
  • Hmotnosť g
    91.0
Lineárne guľové puzdro Double Length 40.0 62.0 154.0 Oceľ

20155827

Cenové rozpätie
99,00 € - 69,30 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ
    Double Length
  • Materiál guľôčkovej formy
    Resin
  • Dyn. load C max. N
    3430.0
  • Static load C0 max. N
    8040.0
  • Hmotnosť g
    1170.0
Lineárne guľové puzdro Closed 60.0 90.0 125.0 Oceľ

20155926

Cenové rozpätie
74,60 € - 52,22 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ
    Closed
  • Materiál guľôčkovej formy
    Resin
  • Dyn. load C max. N
    4700.0
  • Static load C0 max. N
    9990.0
  • Hmotnosť g
    2220.0
Lineárne guľové puzdro 5.0 12.0 22.0 Nehrdzavejúca oceľ

20155841

Cenové rozpätie
15,02 € - 10,51 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ
    Closed
  • Materiál guľôčkovej formy
    Resin
  • Dyn. load C max. N
    200.0
  • Static load C0 max. N
    260.0
  • Hmotnosť g
    12.0
Lineárne guľové puzdro 8.0 16.0 45.0 Nehrdzavejúca oceľ

20156022

Cenové rozpätie
34,07 € - 23,85 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ
    Long Version
  • Materiál guľôčkovej formy
    Resin
  • Dyn. load C max. N
    430.0
  • Static load C0 max. N
    780.0
  • Hmotnosť g
    31.0
Lineárne guľové puzdro 20.0 32.0 80.0 Nehrdzavejúca oceľ

20155636

Cenové rozpätie
79,60 € - 55,72 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ
    Long Version
  • Materiál guľôčkovej formy
    Stainless Steel
  • Dyn. load C max. N
    1400.0
  • Static load C0 max. N
    2750.0
  • Hmotnosť g
    180.0
Lineárne guľové puzdro 20.0 32.0 80.0 Nehrdzavejúca oceľ

20155629

Cenové rozpätie
63,81 € - 44,67 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ
    Long Version
  • Materiál guľôčkovej formy
    Resin
  • Dyn. load C max. N
    1400.0
  • Static load C0 max. N
    2750.0
  • Hmotnosť g
    180.0
Lineárne guľové puzdro Closed 40.0 62.0 80.0 Oceľ

20155803

Cenové rozpätie
35,20 € - 24,64 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ
    Closed
  • Materiál guľôčkovej formy
    Resin
  • Dyn. load C max. N
    2150.0
  • Static load C0 max. N
    4010.0
  • Hmotnosť g
    705.0
Lineárne guľové puzdro Closed 50.0 75.0 100.0 Oceľ

20155865

Cenové rozpätie
49,60 € - 34,72 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ
    Closed
  • Materiál guľôčkovej formy
    Resin
  • Dyn. load C max. N
    3820.0
  • Static load C0 max. N
    7930.0
  • Hmotnosť g
    1130.0
Lineárne guľové puzdro Closed 8.0 16.0 25.0 Oceľ

20155988

Cenové rozpätie
9,67 € - 6,77 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ
    Closed
  • Materiál guľôčkovej formy
    Resin
  • Dyn. load C max. N
    260.0
  • Static load C0 max. N
    400.0
  • Hmotnosť g
    20.0
Lineárne guľové puzdro 8.0 16.0 25.0 Nehrdzavejúca oceľ

20155971

Cenové rozpätie
24,53 € - 17,17 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ
    Closed
  • Materiál guľôčkovej formy
    Stainless Steel
  • Dyn. load C max. N
    260.0
  • Static load C0 max. N
    400.0
  • Hmotnosť g
    20.0
Lineárne guľové puzdro 8.0 16.0 25.0 Nehrdzavejúca oceľ

20155964

Cenové rozpätie
19,43 € - 13,60 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ
    Closed
  • Materiál guľôčkovej formy
    Resin
  • Dyn. load C max. N
    260.0
  • Static load C0 max. N
    400.0
  • Hmotnosť g
    20.0
Lineárne guľové puzdro Closed 25.0 25.0 40.0 Oceľ

20155681

Cenové rozpätie
19,68 € - 13,78 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ
    Closed
  • Materiál guľôčkovej formy
    Resin
  • Dyn. load C max. N
    980.0
  • Static load C0 max. N
    1560.0
  • Hmotnosť g
    215.0
Lineárne guľové puzdro Double Length 50.0 75.0 192.0 Oceľ

20155889

Cenové rozpätie
146,03 € - 102,22 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ
    Double Length
  • Materiál guľôčkovej formy
    Resin
  • Dyn. load C max. N
    6080.0
  • Static load C0 max. N
    15900.0
  • Hmotnosť g
    3100.0
Lineárne guľové puzdro 25.0 40.0 58.0 Nehrdzavejúca oceľ

20155674

Cenové rozpätie
59,23 € - 41,46 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ
    Closed
  • Materiál guľôčkovej formy
    Stainless Steel
  • Dyn. load C max. N
    980.0
  • Static load C0 max. N
    1560.0
  • Hmotnosť g
    215.0
Lineárne guľové puzdro Closed 5.0 12.0 22.0 Oceľ

20155858

Cenové rozpätie
10,19 € - 7,13 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ
    Closed
  • Materiál guľôčkovej formy
    Resin
  • Dyn. load C max. N
    200.0
  • Static load C0 max. N
    260.0
  • Hmotnosť g
    12.0
Lineárne guľové puzdro Double Length 20.0 32.0 80.0 Oceľ

20155643

Cenové rozpätie
33,48 € - 23,44 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ
    Double Length
  • Materiál guľôčkovej formy
    Resin
  • Dyn. load C max. N
    1400.0
  • Static load C0 max. N
    2750.0
  • Hmotnosť g
    180.0
Lineárne guľové puzdro Closed 30.0 47.0 68.0 Oceľ

20155766

Cenové rozpätie
25,21 € - 17,65 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ
    Closed
  • Materiál guľôčkovej formy
    Resin
  • Dyn. load C max. N
    1560.0
  • Static load C0 max. N
    2740.0
  • Hmotnosť g
    325.0