Závitové káblové puzdrá do lampy sú navrhnuté tak, aby chránili kábel elektrickej lampy pred ostrými hranami závitovej rúrky používanej vo svietidlách.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Veľkosť závitu | Výška | Vonkajší priemer | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1193 € - 0,1473 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1/2 in
|
0.375 in
9.5 mm
|
1.063 in
27 mm
|
||
| 0,112 € - 0,1383 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1/4 in
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.719 in
18.3 mm
|
||
| 0,1125 € - 0,1389 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3/8 in
|
0.438 in
11.1 mm
|
0.875 in
22.2 mm
|
||
| 0,1054 € - 0,132 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1/8 in
|
0.281 in
7.1 mm
|
0.594 in
15.1 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku