Menu Hľadať

Závitové zátky s tesnením

Na sklade

Zátky so závitom a tesnením sú určené na priliehavé a spoľahlivé utesnenie, ktoré zabraňuje vniknutiu prachu, nečistôt alebo iných nežiaducich komponentov. Prevedenie s tesnením (podložka) zlepšuje tesniace schopnosti a zlepšuje ochranu proti presakovaniu a nečistotám.

Zátky so závitom sa ľahko nasadzujú a odstraňujú pomocou rovného skrutkovača, šesťhranného alebo francúzskeho kľúča. Odolávajú teplotám od -30 C až do +90 C.

Často sa používajú v hydraulických a pneumatických systémoch, automobilovom a všeobecnom strojárstve.

  • Poskytujú priliehavé utesnenie, čím zabraňujú vniknutiu nečistôt.
  • Ľahko nasadzujú a odstraňujú pomocou rovného skrutkovača, šesťhranného alebo francúzskeho kľúča.
  • Odolávajú teplotám od -30 C do +90 C.
Materiál: Polyetylén LD, PA6, PA, TPE Farba: Červená, Žltá, Biela Skupina SR: SRTFUGP, SRTFTG, SRF0012

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
47 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Kompatibilný závitový štandard D Rozmery kompatibilného závitu Farba Materiál H Typ Kúpiť
0,1939 € - 0,5313 € 200 Na sklade
Závity GAS
21.0 mm
Biela
PA, TPE
18.0 mm
2
0,5322 € - 0,7084 € 150 Na sklade
Závity GAS
35.0 mm
Biela
PA, TPE
20.0 mm
2
0,2359 € - 0,6419 € 29 Na sklade
Závity GAS
28.0 mm
Biela
PA, TPE
20.0 mm
2
0,9522 € - 2,6177 € Požiadajte o dodací termin tu
Závity GAS
52.0 mm
Biela
PA, TPE
26.0 mm
2
0,109 € - 0,1696 € Požiadajte o dodací termin tu
Metrický závit
18.5 mm
Červená
Polyetylén LD
16.7 mm
2
0,435 € - 0,6767 € Požiadajte o dodací termin tu
Závity GAS
105.0 mm
Červená
Polyetylén LD
16.5 mm
2
0,2841 € - 0,4419 € Požiadajte o dodací termin tu
Závity GAS
38.0 mm
Červená
Polyetylén LD
18.1 mm
2
0,2306 € - 0,3588 € Požiadajte o dodací termin tu
Metrický závit
32.7 mm
Červená
Polyetylén LD
18.7 mm
2
0,4504 € - 1,2618 € Požiadajte o dodací termin tu
Závity GAS
44.0 mm
Biela
PA, TPE
20.0 mm
2
0,1719 € - 0,4189 € Požiadajte o dodací termin tu
Závity GAS
16.0 mm
Biela
PA, TPE
16.0 mm
1
0,2412 € - 0,5876 € 800 Na sklade
Závity GAS
24.0 mm
Biela
PA, TPE
18.0 mm
1
0,1476 € - 0,2296 € Požiadajte o dodací termin tu
Metrický závit
14.5 mm
Žltá
Polyamid 6
16.5 mm
1
0,1036 € - 0,1612 € Požiadajte o dodací termin tu
Metrický závit
15.3 mm
Červená
Polyetylén LD
14.6 mm
2
0,1302 € - 0,2025 € Požiadajte o dodací termin tu
Metrický závit
24.4 mm
Červená
Polyetylén LD
18.3 mm
2
0,1476 € - 0,2296 € Požiadajte o dodací termin tu
Závity GAS
16.0 mm
Žltá
Polyamid 6
15.5 mm
1
0,1748 € - 0,272 € Požiadajte o dodací termin tu
Závity GAS
28.0 mm
Červená
Polyetylén LD
17.3 mm
2
0,1416 € - 0,2203 € Požiadajte o dodací termin tu
Závity GAS
18.8 mm
Červená
Polyetylén LD
12.8 mm
2
0,2084 € - 0,3242 € Požiadajte o dodací termin tu
Závity GAS
27.0 mm
Žltá
Polyamid 6
19.5 mm
1
0,174 € - 0,2707 € Požiadajte o dodací termin tu
Metrický závit
22.0 mm
Žltá
Polyamid 6
17.5 mm
1
0,1937 € - 0,3014 € 2968 Na sklade
Metrický závit
26.0 mm
Žltá
Polyamid 6
17.5 mm
1
  • z/zo 3
Závitová zátka s tesnením Závit BSP, Závity GAS 1/4” PA, TPE Biela

10106853

Cenové rozpätie
0,5313 € - 0,1939 €

Úroveň zásob
200 Na sklade
Atribúty
  • D
    21.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • SW1
    16.0 mm
  • SW2
    12.0 mm
  • Kompatibilný závitový štandard
    Závit BSP
Závitová zátka s tesnením Závit BSP, Závity GAS 3/4” PA, TPE Biela

10106884

Cenové rozpätie
0,7084 € - 0,5322 €

Úroveň zásob
150 Na sklade
Atribúty
  • D
    35.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • SW1
    18.0 mm
  • SW2
    14.0 mm
  • Kompatibilný závitový štandard
    Závity GAS
Závitová zátka s tesnením Závit BSP, Závity GAS 1/2” PA, TPE Biela

10106877

Cenové rozpätie
0,6419 € - 0,2359 €

Úroveň zásob
29 Na sklade
Atribúty
  • D
    28.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • SW1
    18.0 mm
  • SW2
    14.0 mm
  • Kompatibilný závitový štandard
    Závity GAS
Závitová zátka s tesnením Závit BSP, Závity GAS 1-1/4” PA, TPE Biela

10106907

Cenové rozpätie
2,6177 € - 0,9522 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    52.0 mm
  • H
    26.0 mm
  • SW1
    32.0 mm
  • SW2
    27.0 mm
  • Kompatibilný závitový štandard
    Závit BSP
Závitová zátka s tesnením Metrický závit M12 Polyetylén LD Červená

20597665

Cenové rozpätie
0,1696 € - 0,109 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    18.5 mm
  • H
    16.7 mm
  • SW1
    18.5 mm
  • Kompatibilný závitový štandard
    Metrický závit
  • Typ
    2
Závitová zátka s tesnením Závity GAS 3" Polyetylén LD Červená

20597634

Cenové rozpätie
0,6767 € - 0,435 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    105.0 mm
  • H
    16.5 mm
  • SW1
    103.0 mm
  • Kompatibilný závitový štandard
    Závity GAS
  • Typ
    2
Závitová zátka s tesnením Závity GAS 7/8" Polyetylén LD Červená

20597580

Cenové rozpätie
0,4419 € - 0,2841 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    38.0 mm
  • H
    18.1 mm
  • SW1
    37.0 mm
  • Kompatibilný závitový štandard
    Závity GAS
  • Typ
    2
Závitová zátka s tesnením Metrický závit M26 Polyetylén LD Červená

20597764

Cenové rozpätie
0,3588 € - 0,2306 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    32.7 mm
  • H
    18.7 mm
  • SW1
    32.5 mm
  • Kompatibilný závitový štandard
    Metrický závit
  • Typ
    2
Závitová zátka s tesnením Závit BSP, Závity GAS 1” PA, TPE Biela

10106891

Cenové rozpätie
1,2618 € - 0,4504 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    44.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • SW1
    20.0 mm
  • SW2
    16.0 mm
  • Kompatibilný závitový štandard
    Závit BSP
Závitová zátka s tesnením Závit BSP, Závity GAS 1/8” PA, TPE Biela

10106846

Cenové rozpätie
0,4189 € - 0,1719 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    16.0 mm
  • H
    16.0 mm
  • SW1
    12.0 mm
  • SW2
    8.0 mm
  • Kompatibilný závitový štandard
    Závity GAS
Závitová zátka s tesnením Závit BSP, Závity GAS 3/8” PA, TPE Biela

10106860

Cenové rozpätie
0,5876 € - 0,2412 €

Úroveň zásob
800 Na sklade
Atribúty
  • D
    24.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • SW1
    16.0 mm
  • SW2
    12.0 mm
  • Kompatibilný závitový štandard
    Závity GAS
Závitová zátka s tesnením Metrický závit M10 PA6 Žltá

20597375

Cenové rozpätie
0,2296 € - 0,1476 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    14.5 mm
  • H
    16.5 mm
  • SW1
    9.0 mm
  • SW2
    6.0 mm
  • Kompatibilný závitový štandard
    Metrický závit
Závitová zátka s tesnením Metrický závit M10 Polyetylén LD Červená

20597658

Cenové rozpätie
0,1612 € - 0,1036 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    15.3 mm
  • H
    14.6 mm
  • SW1
    16.0 mm
  • Kompatibilný závitový štandard
    Metrický závit
  • Typ
    2
Závitová zátka s tesnením Metrický závit M18 Polyetylén LD Červená

20597702

Cenové rozpätie
0,2025 € - 0,1302 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    24.4 mm
  • H
    18.3 mm
  • SW1
    24.0 mm
  • Kompatibilný závitový štandard
    Metrický závit
  • Typ
    2
Závitová zátka s tesnením Závity GAS 1/8" PA6 Žltá

20597467

Cenové rozpätie
0,2296 € - 0,1476 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    16.0 mm
  • H
    15.5 mm
  • SW1
    12.0 mm
  • SW2
    9.0 mm
  • Kompatibilný závitový štandard
    Závity GAS
Závitová zátka s tesnením Závity GAS 1/2" Polyetylén LD Červená

20597559

Cenové rozpätie
0,272 € - 0,1748 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    28.0 mm
  • H
    17.3 mm
  • SW1
    28.0 mm
  • Kompatibilný závitový štandard
    Závity GAS
  • Typ
    2
Závitová zátka s tesnením Závity GAS 1/4" Polyetylén LD Červená

20597535

Cenové rozpätie
0,2203 € - 0,1416 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    18.8 mm
  • H
    12.8 mm
  • SW1
    19.0 mm
  • Kompatibilný závitový štandard
    Závity GAS
  • Typ
    2
Závitová zátka s tesnením Závity GAS 1/2" PA6 Žltá

20597498

Cenové rozpätie
0,3242 € - 0,2084 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    27.0 mm
  • H
    19.5 mm
  • SW1
    19.0 mm
  • SW2
    16.0 mm
  • Kompatibilný závitový štandard
    Závity GAS
Závitová zátka s tesnením Metrický závit M16 PA6 Žltá

20597429

Cenové rozpätie
0,2707 € - 0,174 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    22.0 mm
  • H
    17.5 mm
  • SW1
    15.0 mm
  • SW2
    12.0 mm
  • Kompatibilný závitový štandard
    Metrický závit
Závitová zátka s tesnením Metrický závit M20 PA6 Žltá

20597443

Cenové rozpätie
0,3014 € - 0,1937 €

Úroveň zásob
2968 Na sklade
Atribúty
  • D
    26.0 mm
  • H
    17.5 mm
  • SW1
    19.0 mm
  • SW2
    16.0 mm
  • Kompatibilný závitový štandard
    Metrický závit