Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Polyetylén LD Ochrana závitu Ochranné krytky a zátky na potrubie

 (2 sady výrobkov)


Kónické krytky a zátky - silná záťaž

Silné kužeľové uzávery a zátky chránia potrubia a porty so závitom aj bez závitu. Má silnejšiu stenu a tesniaci krúžok, vďaka čomu má väčšiu ochranu a odolnosť proti poškodeniu ako bežná verzia. Používa sa na aplikácie v strojárstve, automobilovom a priemyselnom priemysle.Počas skladovania a prepravy chráňte potrubia so závitom a bez závitu, porty a prístupové body pred poškodením, prachom a nečistotami.Majú odolnú stenu a skosený tesniaci krúžok, vďaka čomu poskytujú maximálnu ochranu.Používajú sa na stroje a zariadenia, v automobilovom a ťažkom priemysle. Materiál: Polyetylén LD Farba: Biela, Červená Skupina SR: SR1003

Uzatvorené kónické zátky BSP(g)/NPT

Závitové zátky NPT sa používajú na utesnenie a ochranu koncov rúrok a tvaroviek so závitom BSP a NPT. Robustná konštrukcia zaručuje, že vydržia vysoký tlak, teplotu a poškodenie počas skladovania a prepravy. Zúžený tvar umožňuje tesné a bezchybné uchytenie pri rôznych vnútorných priemeroch.

  • Používajú sa na utesnenie a ochranu koncov rúrok a tvaroviek s BSP/NPT závitom.
  • Ich pevná konštrukcia im umožňuje odolávať vysokému tlaku, teplote, korózii, nečistotám a poškodeniu počas skladovania a prepravy.
  • Využívajú sa vo vodovodných potrubiach, vzduchotechnike a klimatizácii, v automobilových a priemyselných zariadeniach.
Materiál: Polyetylén LD Farba: Modrá Skupina SR: SR1114