Menu Hľadať

Našli sme 25 typov produktov pre

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Upínacie prvky


Dištančné rozpery pre jednodotykové spojovacie prvky

Tieto dištančné rozpery sú navrhnuté na použitie s jednodotykovými spojovacími prvkami. Prispôsobujú dĺžku závitu jednodotykového spojovacieho prvku rôznym dĺžkam závitu na montážnych paneloch rôznych hrúbok.

Umožňujú pohyb komponentov a znižujú silu potrebnú na nasadenie spojovacieho prvku. Môžu tiež poskytovať ochranu alebo izoláciu medzi kusmi, ktoré sa môžu počas prevádzky dostať do kontaktu, čím sa zabráni poškodeniu, oderu alebo elektrickej vodivosti.

Vďaka svojmu valcovému tvaru sa ľahko montujú a demontujú, fungujú ako tlmič vibrácií. Často sa používajú v širokej škále priemyselných aplikácií, vrátane automobilového priemyslu, elektronických systémov, strojov a stavebníctva.

  • Prispôsobujú dĺžku závitu jednodotykového spojovacieho prvku rôznym dĺžkam závitu na montážnych paneloch rôznych hrúbok.
  • Poskytujú ochranu alebo izoláciu medzi kusmi, ktoré sa môžu počas prevádzky dostať do kontaktu, čím sa zabráni poškodeniu, oderu alebo elektrickej vodivosti.
  • Používajú sa v širokej škále priemyselných aplikácií, vrátane automobilového priemyslu, elektronických systémov, strojov a stavebníctva.
Materiál: Nehrdzavejúca oceľ Skupina SR: SR33926

Horizontálne rýchloupínače

Vertical Manual Hold Clamps save valuable space without sacrificing holding capacity or clamp performance. A cushioned vinyl handle grip provides improved user comfort and all body and linkage components are zinc plated to resist corrosion.

Skupina SR: SRG0005

Hákové a strmeňové rýchloupínače

Latch and hook toggle clamps are specifically designed to securely hold workpieces in place during production or assembly, ensuring stability, a firm grip, and straightforward fastening and release.

These clamps feature a low-profile design, making them suitable for applications with height restrictions. They also offer adjustable tension, ergonomic grips, and quick-release functionality for ease of use. The clamping force is directed toward the clamp, typically against another surface, although it can also be used for tension clamping depending on application.

The handle is horizontally positioned allowing two faces to be fastened together on the same plane or at 90 degrees. Used in industries such as woodworking, and manufacturing.

Jednodotykový spojovací prvok - upínanie guličkou

Jednodotykové upevňovacie prvky s upínaním guličkou sú vhodné pre aplikácie vyžadujúce rýchle a opakované výmeny nástrojov alebo nastavenia pomocou jediného dotyku. Sú odolné a poskytujú bezpečné a robustné upevnenie.

Skladajú sa z tela, pružiny a guľového ložiska. Pružina drží guľové ložisko v polohe a po stlačení príde do kontaktu s upínaným predmetom a pevne ho zablokuje na mieste. Po opätovnom potiahnutí spojovacieho prvku guľové ložisko uvoľní predmet a umožní jeho rýchle odstránenie.

Často sa používajú v širokej škále priemyselných aplikácií, vrátane automobilového, leteckého a zdravotníckeho vybavenia. Možno ich použiť na aplikácie, ako sú hnacie remene alebo kryty strojov.

  • Odolné a poskytujú bezpečné a robustné upevnenie.
  • Skladajú sa z tela, pružiny a guľového ložiska.
  • Možno ich použiť na aplikácie, ako sú hnacie remene alebo kryty strojov.
Materiál: Oceľ, Nehrdzavejúca oceľ Skupina SR: SR33936, SR33934, SR33929, SR33928, SR33927, SR33925, SR33924

Jednodotykový spojovací prvok - upínanie vyťahovaním

Jednodotykové upevňovacie prvky s upínaním vyťahovaním sú vhodné pre aplikácie vyžadujúce rýchle a opakované výmeny nástrojov alebo nastavenia pomocou jediného dotyku. Sú odolné a poskytujú bezpečné a robustné upevnenie. Sú ľahko odnímateľné a opätovne polohovateľné, pričom spojenie zostáva na mieste.

Skladajú sa z dvoch komponentov: vyťahovacej svorky a kovovej základne. Kovová základňa je na jednej strane spojovacieho prvku a vyťahovacia svorka na druhej. Keď sa tieto dva komponenty spoja, mechanizmus vyťahovacej svorky sa spojí s predmetom a bezpečne ho drží na mieste. Odtiahnutím dvoch polovíc od seba uvoľníte predmet pomocou mechanizmu vyťahovacej svorky, čo sa dá ľahko dosiahnuť jediným dotykom.

Často sa používajú v širokej škále priemyselných aplikácií, vrátane automobilového, leteckého a zdravotníckeho vybavenia. Možno ich použiť na aplikácie, ako sú hnacie remene alebo kryty strojov.

  • Skladajú sa z dvoch komponentov: vyťahovacej svorky a kovovej základne.
  • Keď sa tieto dva komponenty spoja, mechanizmus vyťahovacej svorky sa spojí s predmetom a bezpečne ho drží na mieste.
  • Používajú sa v širokej škále priemyselných aplikácií, vrátane automobilového, leteckého a zdravotníckeho vybavenia.
Materiál: Nehrdzavejúca oceľ Skupina SR: SR33964

Jednodotykový spojovací prvok - zamykanie guličkou

Jednodotykové upevňovacie prvky so zamykaním guličkou sú vhodné pre aplikácie vyžadujúce rýchle a opakované výmeny nástrojov alebo nastavenia pomocou jediného dotyku. Sú odolné a poskytujú bezpečné a robustné upevnenie.

Zložené z troch častí: telo, pružina a guľové ložisko. Pružina drží guľové ložisko na mieste a po stlačení sa odpojí od tela a uvoľní spojovací prvok. Guľové ložisko zaisťuje spojovací prvok, keď je zatlačený späť do tela.

Často sa používajú v širokej škále priemyselných aplikácií, vrátane automobilového, leteckého a zdravotníckeho vybavenia. Sú odolné voči teplotám až do 180 C a možno ich použiť pre aplikácie, ako sú hnacie remene alebo kryty strojov.

  • Sú odolné a poskytujú bezpečné a robustné upevnenie.
  • Zložené z troch častí: telo, pružina a guľové ložisko.
  • Používajú sa v širokej škále priemyselných aplikácií, vrátane automobilového, leteckého a zdravotníckeho vybavenia.
Materiál: Nehrdzavejúca oceľ, Oceľ Skupina SR: SR33918, SR33917, SR33916, SR33915, SR33914, SR33912, SR33910

Jednodotykový upevňovací prvok - zamykanie vačkou

Jednodotykové upevňovacie prvky so zamykaním vačkou sú vhodné pre aplikácie vyžadujúce rýchle a opakované výmeny nástrojov alebo nastavenia pomocou jediného dotyku. Sú odolné a poskytujú bezpečné a robustné upevnenie.

Skladajú sa z tela, pružiny a vačky. Pružina drží vačku na mieste a keď je páka vo vytiahnutej vypnutej polohe 45º, otočí sa okolo otočného bodu, aby bezpečne zaistila alebo uvoľnila zámok. Vačka sa po opätovnom potiahnutí spojovacieho prvku uvoľní, čo umožňuje ľahké odstránenie predmetu.

Často sa používajú v širokej škále priemyselných aplikácií, vrátane automobilového, leteckého a zdravotníckeho vybavenia. Sú odolné voči teplotám až do 130 C a možno ich použiť pre aplikácie, ako sú hnacie remene alebo kryty strojov.

  • Pružina drží vačku na mieste a keď je páka vo vytiahnutej vypnutej polohe 45º, otočí sa okolo otočného bodu, aby bezpečne zaistila alebo uvoľnila zámok.
  • Vačka sa po opätovnom potiahnutí spojovacieho prvku uvoľní, čo umožňuje ľahké odstránenie predmetu.
  • Odolné voči teplotám do 130 C.
Materiál: Nehrdzavejúca oceľ Skupina SR: SR33945, SR33944, SR33943, SR33942, SR33940

Jednodotykový upevňovací prvok - zamykanie vačkou - zaťahovatený

Jednodotykové upevňovacie prvky so zamykaním vačkou, zaťahovateľné sú vhodné pre aplikácie vyžadujúce rýchle a opakované výmeny nástrojov alebo nastavenia pomocou jediného dotyku. Sú odolné a poskytujú bezpečné a robustné upevnenie.

Majú jednodotykový rýchloupínač, ktorý pri uvoľnení obrobku plne zasunie upínací driek, čo umožňuje bezpečné zapadnutie alebo uvoľnenie svorky. Ak to chcete urobiť pri odpojenom upínači, otočte ho do zapojenej polohy. Keď budete počuť kliknutie, bude úplne zasvorkovaný. Pre uvoľnenie otočte rukoväť späť do vypnutej polohy.

Často sa používajú v širokej škále priemyselných aplikácií, vrátane automobilového, leteckého a zdravotníckeho vybavenia. Sú odolné voči teplotám až do 130 C a možno ich použiť pre aplikácie, ako sú hnacie remene alebo kryty strojov.

  • Sú odolné a poskytujú bezpečné a robustné upevnenie.
  • Majú jednodotykový rýchloupínač, ktorý pri uvoľnení obrobku plne zasunie upínací driek.
  • Odolné voči teplotám do 130 C.
Materiál: Oceľ Skupina SR: SR33946, SR33947

Mierkové dosky

Stupnice sa používajú na presné a opakované umiestňovanie posuvných svoriek pozdĺž lineárnych vedení alebo hriadeľov. K dispozícii sú dva varianty, každý s odlišným štýlom montáže. Dosky s jednou stupnicou alebo dosky s dvojitou stupnicou. Každá z nich má svoj typ montáže. Typ montáže skrutkou s vyvŕtanými otvormi alebo lepením, ktorý má obrys umiestnenia otvoru pre skrutku, nie je vyvŕtaný.

Majú vyznačenú mierku alebo mriežkový vzor, ktorý sa tiahne pozdĺž jedného alebo oboch okrajov. Sú stabilné a odolné voči opotrebovaniu.

Široko sa používajú v rôznych priemyselných aplikáciách, ako je automobilové, letecké a zdravotnícke vybavenie.

  • K dispozícii sú dva varianty, každý s odlišným štýlom montáže.
  • Používajú sa v rôznych priemyselných aplikáciách, ako je automobilové, letecké a zdravotnícke vybavenie.
  • Majú vyznačenú mierku alebo mriežkový vzor, ktorý sa tiahne pozdĺž jedného alebo oboch okrajov.
Materiál: Nehrdzavejúca oceľ, Hliník Skupina SR: SR33977, SR33975, SR33976

Navliekacie rukoväte - rýchloupínače

Ergonomic Toggle Clamp Handle Grips provide a safe and comfortable gripping surface for vertical hold down clamps. These accessory parts act a guard and help protect against potential pinch points.

Polohovacie puzdrá

Polohovacie puzdrá fungujú v súlade s jednodotykovými spojovacími prvkami na presné umiestnenie a zarovnanie komponentov. Ponúkajú bezpečné a presné prostriedky na nájdenie a udržanie predmetov na mieste.

To znamená, že ponúkajú presné nájdenie a uchytenie predmetov na mieste, ako aj bezpečné upevnenie panelu a krytu. Upínacie puzdrá zase môžu fungovať ako skrinky pre jednodotykové spojovacie prvky. Jednodotykové spojovacie prvky môžu byť inštalované bez potreby puzdier.

Často sa používajú v širokej škále priemyselných aplikácií, vrátane automobilového, leteckého a zdravotníckeho vybavenia. Sú odolné voči teplotám až do 180 C a možno ich použiť pre aplikácie, ako sú hnacie remene alebo kryty strojov.

  • Často sa používajú v širokej škále priemyselných aplikácií, vrátane automobilového, leteckého a zdravotníckeho vybavenia.
  • Odolné voči teplotám do 180 C.
  • Ponúkajú bezpečné a presné prostriedky na nájdenie a udržanie predmetov na mieste.
Materiál: Nehrdzavejúca oceľ, Oceľ Skupina SR: SR33949, SR33948, SR33956, SR33920

Posuvné svorky - pre plné okrúhle tyče

Posuvné svorky pre plné okrúhle tyče sa používajú na rýchle umiestnenie, uzamknutie, uvoľnenie a nastavenie plných okrúhlych tyčí v aplikáciách. Pre lepšiu stabilitu sú namontované v pevnej polohe v zostave.

Posuvné svorky môžu byť pre otvory s drážkou pre plné posuvné alebo plné okrúhle tyče. Ťahajú vreteno za vnútornú pružinu silou 70 N, aby sa zabránilo chveniu vretena. Sú vhodné len pre priamy lineárny pohyb plnej okrúhlej tyče (nie je súčasťou dodávky) a neznesú žiadne iné namáhanie.

Často sa používajú v širokej škále priemyselných aplikácií, vrátane automobilového, leteckého a zdravotníckeho vybavenia. Vo vnútri majú zuby a zapájajú každých 7,2 (=360/ 50).
Posuvné svorky pre plné okrúhle tyče sa používajú na rýchle umiestnenie, uzamknutie, uvoľnenie a nastavenie plných okrúhlych tyčí v aplikáciách.

  • Pre lepšiu stabilitu sú namontované v pevnej polohe v zostave.
  • Ťahajú vreteno za vnútornú pružinu silou 70 N, aby sa zabránilo chveniu vretena.
  • Vo vnútri majú zuby a zapájajú každých 7,2 (=360/ 50).
Materiál: Polyamid Skupina SR: SR33980

Posuvné svorky - pre plné posuvné tyče

Posuvné svorky pre plné posuvné tyče sa používajú na rýchle umiestnenie, uzamknutie, uvoľnenie a nastavenie posuvných tyčí v aplikáciách. Pre lepšiu stabilitu sú namontované v pevnej polohe v zostave.Posuvné svorky môžu byť pre otvory s drážkou pre plné posuvné alebo plné okrúhle tyče. Keď je svorka v otvorenej polohe, posuvná tyč sa môže pohybovať doľava alebo doprava, pričom dva odpružené guľové čapy umožňujú voľný pohyb tyče. Možno ich uzamknúť na mieste otočením rukoväte posuvnej svorky o 90 stupňov. Sú vhodné len pre priamy lineárny pohyb plnej posuvnej tyče (nie je súčasťou dodávky) a neznesú žiadne iné namáhanie.Často sa používajú v širokej škále priemyselných aplikácií, vrátane automobilového, stavebného a zdravotníckeho vybavenia. Sú odolné voči teplotám do 90 C.Posuvné svorky pre plné posuvné tyče sa používajú na rýchle umiestnenie, uzamknutie, uvoľnenie a nastavenie posuvných tyčí v aplikáciách.

  • Pre lepšiu stabilitu sú namontované v pevnej polohe v zostave.
  • Možno ich uzamknúť na mieste otočením rukoväte posuvnej svorky o 90 stupňov.
  • Používajú sa v širokej škále priemyselných aplikácií, vrátane automobilového, stavebného a zdravotníckeho vybavenia.
Materiál: Zinok Skupina SR: SR33973, SR33972

Posuvné svorky - pre štrbinový otvor

Posuvné svorky sa používajú na rýchle umiestnenie, uzamknutie, uvoľnenie a nastavenie posuvných tyčí v aplikáciách. Skladajú sa z dvoch do seba zapadajúcich častí, ktoré poskytujú pevné uchytenie na vybavení a zároveň umožňujú jednoduché nastavenie a vyrovnanie. Na otváranie a zatváranie posuvných svoriek možno použiť skrutku alebo západku.

Posuvné svorky pre montážne otvory sa používajú so stupnicou, čítacia čiara na posuvnej svorke umožňuje rýchle, jednoduché a presné zarovnanie. Pre väčšiu stabilitu sú pevne umiestnené v zostave. Sú vhodné len pre priamy lineárny pohyb posuvnej tyče (nie je súčasťou dodávky) a neznesú žiadne iné namáhanie.

Často sa používajú v širokej škále priemyselných aplikácií, vrátane automobilového, stavebného a zdravotníckeho vybavenia. Sú odolné voči teplotám do 90 C.

  • Odolné voči teplotám do 90 C.
  • Používajú sa na rýchle umiestnenie, uzamknutie, uvoľnenie a nastavenie posuvných tyčí v aplikáciách.
Materiál: Zinok Skupina SR: SR33970

Preklápacie závesné skrutky s okom

Hoist rings - Flip Flop are made of forge chrome moly steel, with a black oxide finish for corrosion resistance. They will pivot 180 under load. Design Factor: 6:1. Certified heat treated. Rings and bodies are magnetic particle inspected per ASTM 1444. Screws included. To meet maximum load capacities, high strength screws must be used. Never exceed maximum load rating.

Prepínacia svorka

Base Type Manual Push-Pull Clamps hold materials in place using a plunger mechanism to produce positive straight-line action. The low profile uses side or end clamping for use in applications with a height restriction.

Skupina SR: SR5448

Prítlačná podložka

Thrust Pads screw onto plunger tips for use in straight-line action clamps. The plunger pushes forward until the thrust pad is securely holding the work piece. These components are designed for quick action clamping with size variations and long opening and closing motions.

Rýchloupínacie kliešte

Manuel Plier Clamps have a pivoting jaw to allow a large depth when clamping awkward profiles. The jaw spindle can be pre-set during repetitious action to achieve the optimum clamping distance and pressure.

Skupina SR: SR5451

Rýchlouťahovacie ryhované gombíky

Rýchlouťahovacie ryhované gombíky majú vrúbkovaný povrch pre lepšie uchopenie a ľahšie otáčanie. Dajú sa rýchlo utiahnuť alebo povoliť iba pomocou prstov bez potreby ďalších nástrojov len s miernou upínacou silou. Tým možno šetriť čas a námahu v situáciách, keď sú potrebné pravidelné zmeny.

Gombík sa šikmo nasunie na závitový čap a potom umiestni do axiálnej polohy, aby zapadol do závitov čapu. V tomto bode sa dá malým otočením uzamknúť.

Široko sa používajú v rôznych priemyselných aplikáciách, vrátane automobilového, leteckého a zdravotníckeho vybavenia.

  • Gombík sa šikmo nasunie na závitový čap a potom umiestni do axiálnej polohy, aby zapadol do závitov čapu.
  • Často sa používajú v rôznych priemyselných aplikáciách, vrátane automobilového, leteckého a zdravotníckeho vybavenia.
Materiál: Oceľ Skupina SR: SR37360

Skrutka s mäkkým hrotom

Flat Tip Bonded Neoprene Spindle Assemblies provide an alternative to the spindle provided with the toggle clamp. The steel spindle is durable while the flat neoprene tip minimizes marking on fragile or polished surfaces.

Stúpacie dosky

Stúpacie dosky sú mechanické komponenty, ktoré sa používajú v spojení s posuvnými zámkami na zdvíhanie a podopieranie iných komponentov alebo predmetov. V tomto sortimente ponúkame dva varianty: jeden obdĺžnikový a druhý štvorcový.

Používajú sa na zvýšenie výšky uzamykacej plochy, vďaka čomu je prístupnejšia a jednoduchšie sa používa. Sú odolné voči korózii, zaručujú dlhotrvajúci výkon aj v náročných podmienkach, držia sa na svojom mieste a počas používania sa nepohybujú ani neposúvajú.

Široko sa používajú v rôznych priemyselných aplikáciách, ako je automobilové, letecké a zdravotnícke vybavenie.

  • Ponúkame dve varianty: jednu obdĺžnikovú a druhú štvorcovú.
  • Používajú sa na zvýšenie výšky uzamykacej plochy, vďaka čomu je prístupnejšia a jednoduchšie sa používa.
Materiál: Nehrdzavejúca oceľ AISI 304 Skupina SR: SR33971, SR33974

Upínacia skrutka s výkyvnou základňou

Swivel Foot Spindle Assemblies are ideal for use where a large area needs clamped. Use this alternative spindle assembly when the clamping force needs to be spread over a larger area and surface area than covered by the spindle provided with the toggle clamp.

Skupina SR: SR5457

Vertikálny rýchloupínač

Horizontal Manual Hold Down Clamps have a low height design, cushioned handle grip, and zinc plated components to resist corrosion. The handle and hold down bar move in opposite directions to provide secure holding capacity.

Skupina SR: SRG0004

Výkyvná závesná skrutka s okom

Kované oceľové oko z jedného kusu s minimálnou pevnosťou v ťahu 180 000 psi. Čierna povrchová úprava zvyšuje odolnosť proti korózii. Zachovávajú rovnakú menovitú záťaž 0-90 od osi svorníka. Umožňujú 360 otáčanie základne a 180 otáčanie oka pod záťažou. Tieto závesné skrutky s okom pre vysokú záťaž spĺňajú vojenskú špecifikáciu č. MIL-STD 209 a spĺňajú ANSI/ASME B30.26. Minimálny konštrukčný koeficient: 5:1. Boli magneticky testované podľa ASTM 1444. Na zabezpečenie maximálnej nosnosti musia byť použité skrutky s vysokou pevnosťou. Nikdy neprekračujte maximálne zaťaženie.

Bezpečnostné závesné skrutky s okom zachovávajú rovnakú menovitú záťaž 0 až 90 od osi skrutky. Umožňujú 360 otáčanie základne a 180 otáčanie oka pod záťažou. Konštrukčný koeficient: 5:1. Variant z legovanej ocele má minimálnu pevnosť v ťahu 180 000 psi, je magneticky testovaný podľa ASTM 1444 a má čiernu povrchovú úpravu, ktorá zvyšuje odolnosť proti korózii. Variant z nehrdzavejúcej ocele AISI 300 má nedeštruktívne testovanie: 100 % skúška kapilárnou metódou podľa MIL-STD-50032, ASTME 1417, čistenie a pasivácia: čistiť a pasivovať podľa ASTM A 967, QQ-P-35 typ II. Na zabezpečenie maximálnej nosnosti musia byť použité skrutky s vysokou pevnosťou. Nikdy neprekračujte maximálne zaťaženie.

Čapy pre jednodotykové spojovacie prvky

Tieto čapy sa používajú v spojení s jednodotykovými upevňovacími prvkami s upínaním guličkou. Používajú sa na efektívne, spoľahlivé a bezpečné upevnenie.

Vhodné riešenie pre aplikácie vyžadujúce rýchlu a opakujúcu sa výmenu nástrojov alebo nastavení. Používajú sa v rôznych aplikáciách, ako sú procesy plnenia do fliaš, kryty strojov, výmena ozubených kolies a hnacích remeňov. Zaisťujú celoplošný kontakt a dosahujú maximálnu pevnosť čapu s jednodotykovým upevňovacím prvkom s upínaním guličkou.

Často sa používajú v širokej škále priemyselných aplikácií, vrátane automobilového priemyslu, elektronických systémov, strojov a stavebníctva.
.

  • Používajú sa na efektívne, spoľahlivé a bezpečné upevnenie.
  • Vhodné riešenie pre aplikácie vyžadujúce rýchlu a opakujúcu sa výmenu nástrojov alebo nastavení.
  • Používajú sa v širokej škále priemyselných aplikácií, vrátane automobilového priemyslu, elektronických systémov, strojov a stavebníctva.
Materiál: Oceľ, Nehrdzavejúca oceľ Skupina SR: SR33950, SR33930, SR33923