Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

RoHS Polyamid S kľúčom Západky a zámky s jazýčkom

 (3 sady výrobkov)


Zámky s jazýčkom

Zámky s jazýčkom sú určené na uzamykanie a bezpečný prístup k vašim panelom a dverám pomocou otočného jazýčka, ktorý sa zaisťuje zasunutím do rámu alebo zarážky na zadnej strane.

Tieto zámky umožňujú rýchlu a jednoduchú montáž bez nástrojov. Môžu sa montovať na dvere s bežnou hrúbkou a sú ideálne pre aplikácie s ľahkými dverami.

V sortimente sú rôzne typy zámkov vrátane hlavného kľúča, s rovnakým kľúčom a s odlišnými kľúčmi.

  • Materiály: nehrdzavejúca oceľ a tlakovo liaty zinok
  • Konečná úprava: práškované, pochrómované a z nehrdzavejúcej ocele
  • Farby: čierna a prírodná (strieborná)

Západky štvrtotáčkové – s rukoväťou v tvare L

Handle Turn Cam Latches feature an L-shaped handle. They are commonly used in applications such as electric panels and machinery covers.

Available in a choice of materials that include; Nylon, Polyamide, Stainless Steel and Die-Cast Zinc Alloy. Our range also boasts several visually pleasing finishes; Powder Coated, Matt, Chrome Plated and Bright Chrome.

With locking and non-locking options to choose, you are sure to find a solution for your application.

  • Lock Type options; Eurokey, Quarter Turn Key, Push Button, Keyed Alike, Keyed to Differ and Keyless
  • Several mounting orientations; Left-hand, Right-hand and Universal
  • Screw mount design
  • DIN-EN 1774 rated

Štvrťotáčkové zámky

This Quarter Turn Lock is vibration proof and suitable for left and right hand. The opening of the lock is only possible by pushing and rotating the driver with the key.This range of Quarter Turn Latch is offered in a selection of finishes and drivers to suit many applications and is to be used  16.5 x 19.0 mm cut out.

Skupina SR: SR5007