Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

ASME Nehrdzavejúca oceľ Závesné oká

 (1 sada výrobkov)


Výkyvná závesná skrutka s okom

Kované oceľové oko z jedného kusu s minimálnou pevnosťou v ťahu 180 000 psi. Čierna povrchová úprava zvyšuje odolnosť proti korózii. Zachovávajú rovnakú menovitú záťaž 0-90 od osi svorníka. Umožňujú 360 otáčanie základne a 180 otáčanie oka pod záťažou. Tieto závesné skrutky s okom pre vysokú záťaž spĺňajú vojenskú špecifikáciu č. MIL-STD 209 a spĺňajú ANSI/ASME B30.26. Minimálny konštrukčný koeficient: 5:1. Boli magneticky testované podľa ASTM 1444. Na zabezpečenie maximálnej nosnosti musia byť použité skrutky s vysokou pevnosťou. Nikdy neprekračujte maximálne zaťaženie.

Bezpečnostné závesné skrutky s okom zachovávajú rovnakú menovitú záťaž 0 až 90 od osi skrutky. Umožňujú 360 otáčanie základne a 180 otáčanie oka pod záťažou. Konštrukčný koeficient: 5:1. Variant z legovanej ocele má minimálnu pevnosť v ťahu 180 000 psi, je magneticky testovaný podľa ASTM 1444 a má čiernu povrchovú úpravu, ktorá zvyšuje odolnosť proti korózii. Variant z nehrdzavejúcej ocele AISI 300 má nedeštruktívne testovanie: 100 % skúška kapilárnou metódou podľa MIL-STD-50032, ASTME 1417, čistenie a pasivácia: čistiť a pasivovať podľa ASTM A 967, QQ-P-35 typ II. Na zabezpečenie maximálnej nosnosti musia byť použité skrutky s vysokou pevnosťou. Nikdy neprekračujte maximálne zaťaženie.