De här buntbanden med kardborrfunktion passar utmärkt där de behöver återanvändas eller när de buntade ledningarna är särskilt ömtåliga och kräver försiktighet. Finns också med plastspänne.
Serienummer: SR2001
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Material, krok | Färg | Totallängd | Total bredd | With Buckle? | With Screw Hole? | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13,1356 kr - 14,5951 kr | 7660 I lager |
LDPE
|
Svart
|
12 in
304.8 mm
|
1 in
25.4 mm
|
Nej
|
Ja
|
||
| 7,8928 kr - 8,7697 kr | 10 I lager |
LDPE
|
Svart
|
9 in
228.6 mm
|
1 in
25.4 mm
|
Nej
|
Ja
|
||
| 18,6494 kr - 18,6494 kr | Fråga angående leveranstidhär |
PE, PP
|
Svart
|
12.795 in
325.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Nej
|
Ja
|
||
| 14,3601 kr - 15,9556 kr | Fråga angående leveranstidhär |
LDPE
|
Gul
|
12.992 in
330.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Nej
|
Ja
|
||
| 9,3341 kr - 10,3713 kr | Fråga angående leveranstidhär |
LDPE
|
Grön
|
6 in
152.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Nej
|
Nej
|
||
| 8,8594 kr - 9,8438 kr | Fråga angående leveranstidhär |
LDPE
|
Grön
|
9.016 in
229.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Nej
|
Ja
|
||
| 8,8594 kr - 9,8438 kr | 20 I lager |
LDPE
|
Röd
|
9.016 in
229.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Nej
|
Ja
|
||
| 10,2542 kr - 10,2542 kr | Fråga angående leveranstidhär |
PE, PP
|
Svart
|
5.984 in
152.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
Nej
|
Ja
|
||
| 14,6166 kr - 16,2406 kr | Fråga angående leveranstidhär |
LDPE
|
Röd
|
15 in
381.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Nej
|
Nej
|
||
| 35,3269 kr - 39,2522 kr | 9 I lager |
LDPE
|
Vit
|
18 in
457.2 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Nej
|
Nej
|
||
| 28,3746 kr - 31,5274 kr | Fråga angående leveranstidhär |
LDPE
|
Gul
|
24 in
609.6 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Nej
|
Nej
|
||
| 11,5486 kr - 12,8318 kr | Fråga angående leveranstidhär |
LDPE
|
Gul
|
9.016 in
229.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Nej
|
Ja
|
||
| 13,6728 kr - 15,192 kr | 1027 I lager |
LDPE
|
Blå
|
9.016 in
229.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Nej
|
Ja
|
||
| 8,1668 kr - 9,0742 kr | Fråga angående leveranstidhär |
LDPE
|
Gul
|
8 in
203.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Nej
|
Ja
|
||
| 7,701 kr - 8,5568 kr | Fråga angående leveranstidhär |
LDPE
|
Vit
|
6 in
152.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Nej
|
Nej
|
||
| 24,6837 kr - 27,4264 kr | Fråga angående leveranstidhär |
LDPE
|
Gul
|
15 in
381.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Nej
|
Nej
|
||
| 28,3746 kr - 31,5274 kr | 3 I lager |
LDPE
|
Svart
|
24 in
609.6 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Nej
|
Nej
|
||
| 3 I lager |
PE, PP
|
Svart
|
8.858 in
225.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Nej
|
Ja
|
|||
| 14,3601 kr - 15,9556 kr | Fråga angående leveranstidhär |
LDPE
|
Röd
|
12.992 in
330.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Nej
|
Ja
|
||
| 23,2873 kr - 26,0762 kr | 907 I lager |
Nylon
|
Svart
|
12.205 in
310.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Nej
|
Nej
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta