Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Flexibla rörlock skyddar gängade rörändar. Flexibel design som är enkel att installera. Motståndskraftig mot punktering, damm och fukt. Används vanligtvis i bilar, HVAC-system och på anläggningsmaskiner.Det skyddar gängade rörändar.Idealiska för rör- och slangkonfigurationer.Har en enastående seghet och är punkteringsbeständig. Material: Polyeten Färg: Gul, Vit Serienummer: SR1388
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d | h | Allt material | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 57,5994 kr - 58,6249 kr | 131 I lager |
4.567 in
116.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Polyeten
|
||
| 53,6683 kr - 54,6938 kr | 189 I lager |
4.134 in
105.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
Polyeten
|
||
| 638,8923 kr - 651,8821 kr | 20 I lager |
20.945 in
532.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Polyeten
|
||
| 59,9923 kr - 61,1887 kr | Fråga angående leveranstidhär |
4.76 in
120.9 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Polyeten
|
||
| 1 765,4144 kr - 1 801,4781 kr | 25 I lager |
32.283 in
820 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
Polyeten
|
||
| 4 125,1114 kr - 4 125,1114 kr | 74 I lager |
52.756 in
1340.0 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
Polyeten
|
||
| 127,1631 kr - 129,7269 kr | 36 I lager |
9.134 in
232.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Polyeten
|
||
| 48,8826 kr - 49,9081 kr | 149 I lager |
3.819 in
97.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Polyeten
|
||
| 454,6424 kr - 464,043 kr | 51 I lager |
18.228 in
463.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
Polyeten
|
||
| 143,7422 kr - 146,8187 kr | Fråga angående leveranstidhär |
10.748 in
273.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Polyeten
|
||
| 214,5023 kr - 218,7753 kr | 13 I lager |
13.15 in
334.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
Polyeten
|
||
| 2 416,271 kr - 2 416,271 kr | 50 I lager |
40.394 in
1026.0 mm
|
5.709 in
145.0 mm
|
Polyeten
|
||
| 246,1222 kr - 251,0788 kr | 35 I lager |
14 in
355.6 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Polyeten
|
||
| 184,2498 kr - 188,01 kr | 12 I lager |
12.48 in
317.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Polyeten
|
||
| 2 364,8246 kr - 2 364,8246 kr | 2 I lager |
42.441 in
1078.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Polyeten
|
||
| 2 321,7532 kr - 2 321,7532 kr | 7 I lager |
39.37 in
1000.0 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
Polyeten
|
||
| 1 405,8024 kr - 1 434,5167 kr | 13 I lager |
28.74 in
730.0 mm
|
5.709 in
145.0 mm
|
Polyeten
|
||
| 338,2471 kr - 345,0839 kr | 9 I lager |
16.142 in
410 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
Polyeten
|
||
| 169,5509 kr - 172,9692 kr | 214 I lager |
12.008 in
305.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Polyeten
|
||
| 223,3901 kr - 223,3901 kr | 54 I lager |
13.189 in
335.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Polyeten
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta