10376928
461294
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 200 - 1999 | 8,1902 kr |
| 2000 - 19999 | 1,2071 kr |
| 20000 - 39999 | 1,1835 kr |
| 40000 + | 1,1583 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| AxA | 22.0 mm |
|---|---|
| AxA | 0.866 in |
| h | 19.5 mm |
| h | 0.768 in |
| h1 | 0.185 in |
| h1 | 4.7 mm |
| T1 | 0.098 in |
| T1 | 2.5 mm |
| T2 | 1.0 mm |
| T2 | 0.039 in |
| Allt material | Polyeten |
| Färg | Svart |
| Slutför | Polerad |
| Typ | 1 |
| Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta