Via kabelförskruvningar matas kabeln in i en kapsling. I sortimentet finns olika varianter av gängstorlekar, färger och gänglängder som stöder en mängd olika kabelförskruvningar för att passa dina tillämpningar Låsmutter och tätningsbricka säljs separat.
Serienummer: SR1704
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | Minsta kompatibla kabeldiameter | Maximal kompatibel kabeldiameter | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,957 kr - 7,957 kr | 25480 I lager |
PG 13.5
|
|
|
||
| 4,9742 kr - 6,4245 kr | 286 I lager |
PG11
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 5,8299 kr - 7,5122 kr | 500 I lager |
PG7
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 13,6901 kr - 17,6203 kr | 100 I lager |
PG 21
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 25,4797 kr - 25,4797 kr | 14489 I lager |
PG 29
|
|
|
||
| 11,878 kr - 11,878 kr | 1050 I lager |
PG 21
|
|
|
||
| 28,8837 kr - 28,8837 kr | 131 I lager |
PG 36
|
|
|
||
| 5,3223 kr - 6,8451 kr | 742 I lager |
M20
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 8,1293 kr - 8,1293 kr | 254 I lager |
PG 16
|
|
|
||
| 7,7128 kr - 7,7128 kr | 1250 I lager |
PG 11
|
|
|
||
| 6,5207 kr - 6,5207 kr | 4381 I lager |
PG 9
|
|
|
||
| 36,3955 kr - 36,3955 kr | 200 I lager |
PG42
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 13,8642 kr - 17,8523 kr | 6787 I lager |
M32
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 7,7128 kr - 7,7128 kr | 4578 I lager |
PG 11
|
|
|
||
| 27,1048 kr - 34,8635 kr | Fråga angående leveranstidhär |
PG29
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 6,5207 kr - 6,5207 kr | 4454 I lager |
PG 9
|
|
|
||
| 5,6015 kr - 5,6015 kr | 9986 I lager |
PG 7
|
|
|
||
| 8,3304 kr - 8,3304 kr | 1177 I lager |
PG 13.5
|
|
|
||
| 8,1293 kr - 8,1293 kr | 704 I lager |
PG 16
|
|
|
||
| 10263617 | 11,878 kr - 11,878 kr | 2576 I lager |
PG 21
|
|
|
|
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta