Meny Sök

Kabelförskruvningar, raka/nylon

I lager

Via kabelförskruvningar matas kabeln in i en kapsling. I sortimentet finns olika varianter av gängstorlekar, färger och gänglängder som stöder en mängd olika kabelförskruvningar för att passa dina tillämpningar Låsmutter och tätningsbricka säljs separat.

Serienummer: SR1704

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
237 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Gängstorlek Minsta kompatibla kabeldiameter Maximal kompatibel kabeldiameter Köp
25,4797 kr - 25,4797 kr 1518 I lager
PG 29
4,3071 kr - 5,5253 kr 304 I lager
PG9
4.0 mm
8.0 mm
25,4797 kr - 25,4797 kr 115 I lager
PG 29
7,7128 kr - 7,7128 kr 20500 I lager
PG 11
58,3138 kr - 75,006 kr 240 I lager
M40
16.0 mm
28.0 mm
82,7502 kr - 106,476 kr 10 I lager
PG36
20.0 mm
26.0 mm
6,5207 kr - 6,5207 kr Fråga angående leveranstidhär
PG 9
8,1293 kr - 8,1293 kr 1202 I lager
PG 16
8,4166 kr - 8,4166 kr 137 I lager
PG16
10.0 mm
14.0 mm
8,0432 kr - 8,0432 kr 5350 I lager
PG 11
46,7368 kr - 46,7368 kr 257 I lager
PG 48
Fråga angående leveranstidhär
PG36
20.0 mm
26.0 mm
5,8313 kr - 5,8313 kr 3475 I lager
PG 7
8,3304 kr - 8,3304 kr 4473 I lager
PG 13.5
8,3304 kr - 8,3304 kr 14256 I lager
PG 13.5
7,957 kr - 7,957 kr 1987 I lager
PG 13.5
25,4797 kr - 25,4797 kr 20 I lager
PG 29
10263426 8,1293 kr - 8,1293 kr 453 I lager
PG 16
8,4166 kr - 8,4166 kr 4000 I lager
PG16
7.0 mm
12.0 mm
36,4673 kr - 36,4673 kr 897 I lager
PG 42
  • av 12
Kabelgenomföring PG 29 Nylon Svart

10263457

Prisintervall
25,4797 kr - 25,4797 kr

Lagernivåer
1518 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Genomföringsform
    Standard
  • Längd monteringsgänga
    12.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
  • Allt material
    Nylon 6/6
Kabelgenomföring PG9 4.0 mm 8.0 mm PA Grå

10152379

Prisintervall
5,5253 kr - 4,3071 kr

Lagernivåer
304 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Genomföringsform
    Standard
  • Längd monteringsgänga
    8.0 mm
  • Totallängd
    34.0 mm
  • Bredd över plana ytor
    19.0 mm
Kabelgenomföring PG 29 Nylon Grå

10263624

Prisintervall
25,4797 kr - 25,4797 kr

Lagernivåer
115 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Genomföringsform
    Standard
  • Längd monteringsgänga
    12.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
  • Allt material
    Nylon 6/6
Kabelgenomföring PG 11 Nylon Grå

10263549

Prisintervall
7,7128 kr - 7,7128 kr

Lagernivåer
20500 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Genomföringsform
    Standard
  • Längd monteringsgänga
    8.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
  • Allt material
    Nylon 6/6
Kabelgenomföring M40 16.0 mm 28.0 mm PA Grå

10152133

Prisintervall
75,006 kr - 58,3138 kr

Lagernivåer
240 I lager
Egenskaper
  • Certifiering
    UL
  • Färg
    Grå
  • Genomföringsform
    Standard
  • Längd monteringsgänga
    10.0 mm
  • Totallängd
    51.0 mm
Kabelgenomföring PG36 20.0 mm 26.0 mm PA Grå

10152270

Prisintervall
106,476 kr - 82,7502 kr

Lagernivåer
10 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Genomföringsform
    Standard
  • Längd monteringsgänga
    13.0 mm
  • Totallängd
    61.0 mm
  • Bredd över plana ytor
    53.0 mm
Kabelgenomföring PG 9 Nylon Svart

10263358

Prisintervall
6,5207 kr - 6,5207 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Genomföringsform
    Standard
  • Längd monteringsgänga
    8.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
  • Allt material
    Nylon 6/6
Kabelgenomföring PG 16 Nylon Svart

10263419

Prisintervall
8,1293 kr - 8,1293 kr

Lagernivåer
1202 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Genomföringsform
    Standard
  • Längd monteringsgänga
    10.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
  • Allt material
    Nylon 6/6
Kabelgenomföring PG16 10.0 mm 14.0 mm PA Svart

10380871

Prisintervall
8,4166 kr - 8,4166 kr

Lagernivåer
137 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Genomföringsform
    Standard
  • Längd monteringsgänga
    15.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
  • Allt material
    Nylon 6/6
Kabelgenomföring PG 11 Nylon Grå

10263860

Prisintervall
8,0432 kr - 8,0432 kr

Lagernivåer
5350 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Genomföringsform
    Standard
  • Längd monteringsgänga
    15.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
  • Allt material
    Nylon 6/6
Kabelgenomföring PG 48 Nylon Svart

10380857

Prisintervall
46,7368 kr - 46,7368 kr

Lagernivåer
257 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Genomföringsform
    Standard
  • Längd monteringsgänga
    14.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
  • Allt material
    Nylon 6/6
Kabelgenomföring PG36 20.0 mm 26.0 mm PA Svart

10639825


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Genomföringsform
    Standard
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    20.0 - 26.0 mm
  • Längd monteringsgänga
    18.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Kabelgenomföring PG 7 Nylon Svart

10263679

Prisintervall
5,8313 kr - 5,8313 kr

Lagernivåer
3475 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Genomföringsform
    Standard
  • Längd monteringsgänga
    15.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
  • Allt material
    Nylon 6/6
Kabelgenomföring PG 13.5 Nylon Grå

10263884

Prisintervall
8,3304 kr - 8,3304 kr

Lagernivåer
4473 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Genomföringsform
    Standard
  • Längd monteringsgänga
    15.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
  • Allt material
    Nylon 6/6
Kabelgenomföring PG 13.5 Nylon Grå

10380901

Prisintervall
8,3304 kr - 8,3304 kr

Lagernivåer
14256 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Genomföringsform
    Standard
  • Längd monteringsgänga
    15.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
  • Allt material
    Nylon 6/6
Kabelgenomföring PG 13.5 Nylon Grå

10263570

Prisintervall
7,957 kr - 7,957 kr

Lagernivåer
1987 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Genomföringsform
    Standard
  • Längd monteringsgänga
    9.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
  • Allt material
    Nylon 6/6
Kabelgenomföring PG 29 Nylon Grå

10263631

Prisintervall
25,4797 kr - 25,4797 kr

Lagernivåer
20 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Genomföringsform
    Standard
  • Längd monteringsgänga
    12.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
  • Allt material
    Nylon 6/6
Kabelgenomföring;PG 16;Nylon;Svart

10263426

Prisintervall
8,1293 kr - 8,1293 kr

Lagernivåer
453 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Genomföringsform
    Standard
  • Längd monteringsgänga
    10.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
  • Allt material
    Nylon 6/6
Kabelgenomföring PG16 7.0 mm 12.0 mm PA Svart

10380888

Prisintervall
8,4166 kr - 8,4166 kr

Lagernivåer
4000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Genomföringsform
    Standard
  • Längd monteringsgänga
    15.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
  • Allt material
    Nylon 6/6
Kabelgenomföring PG 42 Nylon Svart

10263808

Prisintervall
36,4673 kr - 36,4673 kr

Lagernivåer
897 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Genomföringsform
    Standard
  • Längd monteringsgänga
    18.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
  • Allt material
    Nylon 6/6