Meny Sök

Koniska pluggar för hög temperatur

I lager

Tapered Plugs för höga temperaturer skyddar och maskerar komponenter vid målning, sandblästring, abrasiv kemisk bearbetning och vid exponering för höga temperaturer (upp till +218ºC för EPDM-delar och 316 C för silikondelar). Den avsmalnande formen gör att pluggen kan expandera och anpassa sig till hålets kontur när den värms upp.Finns som massiv plugg eller med ihålig kärna för att underlätta kompression för att passa gängade och ogängade hål.Dessa återanvändbara pluggar kommer i ett förstklassigt silikonmaterial för höga temperaturer eller ett ekonomiskt EPDM-material för reducerad temperatur.Används i kemiska tillämpningar, bearbetningstillämpningar och industriell utrustning. Material: EPDM, Silikon, TPR Färg: Svart, Naturfärgad, Gul, Blå, Grön, Lila, Orange, Rosa, Röd Serienummer: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Visa färre filter Visa fler filter
163 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d1 Färg d2 Material H Fingerflik Typ Köp
0,6247 kr - 0,7799 kr 48498 I lager
0.6 mm
Svart
2.0 mm
EPDM
52.9 mm
Utan flik
5
1,3458 kr - 1,4937 kr 87894 I lager
1.6 mm
Blå
4.8 mm
Silikon
15.9 mm
Utan flik
2
2,9443 kr - 2,9443 kr 8385 I lager
11.1 mm
Svart
15.9 mm
EPDM
22.2 mm
Utan flik
3
10,9876 kr - 10,9876 kr 3731 I lager
26.2 mm
Svart
31.8 mm
EPDM
25.4 mm
Utan flik
3
1,1145 kr - 1,1145 kr 116648 I lager
0.8 mm
Naturfärgad
2.5 mm
Silikon
52.8 mm
Utan flik
5
57,8536 kr - 61,9614 kr 550 I lager
31.7 mm
Naturfärgad
39.0 mm
Silikon
25.4 mm
Utan flik
3
2,298 kr - 2,8725 kr 3003 I lager
3.2 mm
Svart
12.7 mm
TPR
50.8 mm
Utan flik
3
1,8097 kr - 2,2549 kr Fråga angående leveranstidhär
3.2 mm
Svart
9.5 mm
TPR
31.8 mm
Utan flik
3
0,7511 kr - 0,9379 kr 47991 I lager
0.8 mm
Naturfärgad
2.1 mm
Silikon
49.0 mm
Utan flik
5
478,6428 kr - 598,2999 kr 18 I lager
88.9 mm
Naturfärgad
127.0 mm
Silikon
50.8 mm
Utan flik
6 – Öppen
11,2748 kr - 11,2748 kr 1250 I lager
19.2 mm
Blå
24.0 mm
Silikon
25.4 mm
Utan flik
2
2,3985 kr - 2,6858 kr 55519 I lager
4.8 mm
Naturfärgad
8.7 mm
Silikon
25.4 mm
Utan flik
2
9,9822 kr - 11,0881 kr 1097 I lager
18.3 mm
Blå
23.8 mm
Silikon
25.4 mm
Utan flik
2
81,0066 kr - 81,0066 kr Fråga angående leveranstidhär
47.6 mm
Naturfärgad
56.0 mm
Silikon
25.4 mm
Utan flik
6 – Öppen
6,7649 kr - 6,7649 kr 4361 I lager
18.3 mm
Svart
23.8 mm
EPDM
25.4 mm
Utan flik
3
155,3919 kr - 155,3919 kr 3 I lager
82.6 mm
Svart
101.6 mm
EPDM
38.1 mm
Utan flik
3
43,6631 kr - 43,6631 kr 170 I lager
54.0 mm
Svart
63.5 mm
EPDM
25.4 mm
Utan flik
3
45,875 kr - 50,9451 kr 111 I lager
38.0 mm
Svart
46.0 mm
EPDM
25.0 mm
Utan flik
3
27,0883 kr - 27,0883 kr 350 I lager
41.3 mm
Svart
50.0 mm
EPDM
25.4 mm
Utan flik
3
18,6286 kr - 18,6286 kr 93 I lager
33.3 mm
Svart
41.3 mm
EPDM
25.4 mm
Utan flik
3
  • av 9
Konisk plugg 0.6 mm 2.0 mm 52.9 mm EPDM Svart

10287613

Prisintervall
0,7799 kr - 0,6247 kr

Lagernivåer
48498 I lager
Egenskaper
  • d1
    0.6 mm
  • d2
    2.0 mm
  • H
    52.9 mm
  • Fingerflik
    Utan flik
  • Material
    EPDM
Konisk maskeringsplugg 1.6 mm 4.8 mm 15.9 mm Silikon Blå

10288573

Prisintervall
1,4937 kr - 1,3458 kr

Lagernivåer
87894 I lager
Egenskaper
  • d1
    1.6 mm
  • d2
    4.8 mm
  • H
    15.9 mm
  • Fingerflik
    Utan flik
  • Gängstandard
    Metrisk
Konisk maskeringsplugg 11.1 mm 15.9 mm 22.2 mm EPDM Svart

10249413

Prisintervall
2,9443 kr - 2,9443 kr

Lagernivåer
8385 I lager
Egenskaper
  • d1
    11.1 mm
  • d2
    15.9 mm
  • H
    22.2 mm
  • Fingerflik
    Utan flik
  • Gängstandard
    UNF
Konisk maskeringsplugg 26.2 mm 31.8 mm 25.4 mm EPDM Svart

10249499

Prisintervall
10,9876 kr - 10,9876 kr

Lagernivåer
3731 I lager
Egenskaper
  • d1
    26.2 mm
  • d2
    31.8 mm
  • H
    25.4 mm
  • Fingerflik
    Utan flik
  • Gängstandard
    UNF
Konisk plugg 0.8 mm 2.5 mm 52.8 mm Silikon Naturfärgad

10287590

Prisintervall
1,1145 kr - 1,1145 kr

Lagernivåer
116648 I lager
Egenskaper
  • d1
    0.8 mm
  • d2
    2.5 mm
  • H
    52.8 mm
  • Fingerflik
    Utan flik
  • Material
    Silikon
Konisk maskeringsplugg 31.7 mm 39.0 mm 25.4 mm Silikon Naturfärgad

10192269

Prisintervall
61,9614 kr - 57,8536 kr

Lagernivåer
550 I lager
Egenskaper
  • d1
    31.7 mm
  • d2
    39.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Fingerflik
    Utan flik
  • Material
    Silikon
Konisk maskeringsplugg 3.2 mm 12.7 mm 50.8 mm TPR Svart

10241455

Prisintervall
2,8725 kr - 2,298 kr

Lagernivåer
3003 I lager
Egenskaper
  • d1
    3.2 mm
  • d2
    12.7 mm
  • H
    50.8 mm
  • Fingerflik
    Utan flik
  • Material
    TPR
Konisk maskeringsplugg 3.2 mm 9.5 mm 31.8 mm TPR Svart

10241448

Prisintervall
2,2549 kr - 1,8097 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    3.2 mm
  • d2
    9.5 mm
  • H
    31.8 mm
  • Fingerflik
    Utan flik
  • Material
    TPR
Konisk plugg 0.8 mm 2.1 mm 49.0 mm Silikon Naturfärgad

10287583

Prisintervall
0,9379 kr - 0,7511 kr

Lagernivåer
47991 I lager
Egenskaper
  • d1
    0.8 mm
  • d2
    2.1 mm
  • H
    49.0 mm
  • Fingerflik
    Utan flik
  • Material
    Silikon
Konisk maskeringsplugg 88.9 mm 127.0 mm 50.8 mm Silikon Naturfärgad

10293195

Prisintervall
598,2999 kr - 478,6428 kr

Lagernivåer
18 I lager
Egenskaper
  • d1
    88.9 mm
  • d2
    127.0 mm
  • H
    50.8 mm
  • Fingerflik
    Utan flik
  • Material
    Silikon
Konisk maskeringsplugg 19.2 mm 24.0 mm 25.4 mm Silikon Blå

10293232

Prisintervall
11,2748 kr - 11,2748 kr

Lagernivåer
1250 I lager
Egenskaper
  • d1
    19.2 mm
  • d2
    24.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Fingerflik
    Utan flik
  • Gängstandard
    Metrisk
Konisk maskeringsplugg 4.8 mm 8.7 mm 25.4 mm Silikon Naturfärgad

10288634

Prisintervall
2,6858 kr - 2,3985 kr

Lagernivåer
55519 I lager
Egenskaper
  • d1
    4.8 mm
  • d2
    8.7 mm
  • H
    25.4 mm
  • Fingerflik
    Utan flik
  • Gängstandard
    UNF
Konisk maskeringsplugg 18.3 mm 23.8 mm 25.4 mm Silikon Blå

10293317

Prisintervall
11,0881 kr - 9,9822 kr

Lagernivåer
1097 I lager
Egenskaper
  • d1
    18.3 mm
  • d2
    23.8 mm
  • H
    25.4 mm
  • Fingerflik
    Utan flik
  • Gängstandard
    Metrisk
Konisk maskeringsplugg 47.6 mm 56.0 mm 25.4 mm Silikon Naturfärgad

10293201

Prisintervall
81,0066 kr - 81,0066 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    47.6 mm
  • d2
    56.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Fingerflik
    Utan flik
  • Gängstandard
    Metrisk
Konisk maskeringsplugg 18.3 mm 23.8 mm 25.4 mm EPDM Svart

10377567

Prisintervall
6,7649 kr - 6,7649 kr

Lagernivåer
4361 I lager
Egenskaper
  • d1
    18.3 mm
  • d2
    23.8 mm
  • H
    25.4 mm
  • Fingerflik
    Utan flik
  • Gängstandard
    UNF
Konisk maskeringsplugg 82.6 mm 101.6 mm 38.1 mm EPDM Svart

10249642

Prisintervall
155,3919 kr - 155,3919 kr

Lagernivåer
3 I lager
Egenskaper
  • d1
    82.6 mm
  • d2
    101.6 mm
  • H
    38.1 mm
  • Fingerflik
    Utan flik
  • Material
    EPDM
Konisk maskeringsplugg 54.0 mm 63.5 mm 25.4 mm EPDM Svart

10249604

Prisintervall
43,6631 kr - 43,6631 kr

Lagernivåer
170 I lager
Egenskaper
  • d1
    54.0 mm
  • d2
    63.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Fingerflik
    Utan flik
  • Gängstandard
    BSP
Konisk maskeringsplugg 38.0 mm 46.0 mm 25.0 mm EPDM Svart

10249697

Prisintervall
50,9451 kr - 45,875 kr

Lagernivåer
111 I lager
Egenskaper
  • d1
    38.0 mm
  • d2
    46.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Fingerflik
    Utan flik
  • Material
    EPDM
Konisk maskeringsplugg 41.3 mm 50.0 mm 25.4 mm EPDM Svart

10249567

Prisintervall
27,0883 kr - 27,0883 kr

Lagernivåer
350 I lager
Egenskaper
  • d1
    41.3 mm
  • d2
    50.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Fingerflik
    Utan flik
  • Gängstandard
    BSP
Konisk maskeringsplugg 33.3 mm 41.3 mm 25.4 mm EPDM Svart

10249529

Prisintervall
18,6286 kr - 18,6286 kr

Lagernivåer
93 I lager
Egenskaper
  • d1
    33.3 mm
  • d2
    41.3 mm
  • H
    25.4 mm
  • Fingerflik
    Utan flik
  • Gängstandard
    Metrisk