Meny Sök

Kulhandtag

I lager

Kulknoppar finns i många diametrar och med fastgjutna insatser. Passar för bland annat gräsklippare, träningsutrustning, maskiner, ventiler, tappkranar och spakar. Kulknoppar utgör ett estetiskt och ergonomiskt alternativ för styrning, åtspänning och förflyttning.

Serienummer: SR1535 ,SRN0000

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
164 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Knoppdiameter Gängstorlek Slutför Knoppmaterial Monteringsmetod Köp
19,3137 kr - 72,3155 kr Fråga angående leveranstidhär
9.5 mm
Utan finish
LDPE
Tryckmontering
15,3119 kr - 57,149 kr 1030 I lager
M12
Blank yta
Fenolplast
Threaded
15,6411 kr - 47,2251 kr Fråga angående leveranstidhär
M8
Blank
Bakelit PA6 GF
Threaded
94,028 kr - 117,5427 kr Fråga angående leveranstidhär
M5
Krom
Rostfritt stål
Threaded
11,8493 kr - 35,7779 kr 1220 I lager
M6
Blank yta
Bakelit PA6 GF
Threaded
1,0283 kr - 2,5536 kr 3052 I lager
4.0 mm
Utan finish
LDPE
Tryckmontering
398,8138 kr - 698,3788 kr 4 I lager
M6
Krom
Rostfritt stål
Threaded
3,562 kr - 10,6669 kr Fråga angående leveranstidhär
6.4 mm
Utan finish
LDPE
Tryckmontering
11,3897 kr - 15,9456 kr 480 I lager
12.7 mm
Utan finish
LDPE
Tryckmontering
479,8804 kr - 839,7853 kr Fråga angående leveranstidhär
10.0 mm
Krom
Rostfritt stål
Push Fit
Fråga angående leveranstidhär
5.0 mm
Krom
Rostfritt stål
Push Fit
3,1023 kr - 5,3889 kr 1500 I lager
6.0 mm
Utan finish
LDPE
Tryckmontering
587,33 kr - 1 028,5051 kr 80 I lager
M10
Krom
Rostfritt stål
Threaded
108,7897 kr - 135,9723 kr 9 I lager
M6
Polerad
Aluminium
Threaded
0,8531 kr - 2,5536 kr 9300 I lager
3.2 mm
Utan finish
LDPE
Tryckmontering
9,354 kr - 34,8615 kr 4442 I lager
M8
Blank yta
Fenolplast
Threaded
28,9257 kr - 108,011 kr 1321 I lager
M8
Blank yta
Fenolplast
Threaded
15,3119 kr - 57,149 kr 435 I lager
M6
Blank yta
Fenolplast
Threaded
477,3034 kr - 835,2542 kr Fråga angående leveranstidhär
8.0 mm
Krom
Rostfritt stål
Push Fit
Fråga angående leveranstidhär
5.0 mm
Polerad
Aluminium
Push Fit
  • av 9
Kulformiga knoppar 36.0 mm (DIA) 9.5 mm Svart

10102084

Prisintervall
72,3155 kr - 19,3137 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    9.5 mm
  • Slutför
    Utan finish
  • Knoppmaterial
    LDPE
  • Commodity Code
    3926300090
Kulformiga knoppar 32.0 mm M12 Fenolplast Svart

10252284

Prisintervall
57,149 kr - 15,3119 kr

Lagernivåer
1030 I lager
Egenskaper
  • Knopphöjd
    32.0 mm
  • Gängstorlek
    M12
  • Slutför
    Blank yta
  • Knoppmaterial
    Fenolplast
  • Commodity Code
    3926300090
Kulformiga knoppar 32.0 mm M8 Bakelit PA6 GF Svart

10333365

Prisintervall
47,2251 kr - 15,6411 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Knopphöjd
    29.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Slutför
    Blank
  • Knoppmaterial
    Bakelit PA6 GF
  • Commodity Code
    3926909790
Kulformiga knoppar 16.0 mm M5 Rostfritt stål Naturfärgad

10285121

Prisintervall
117,5427 kr - 94,028 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M5
  • Slutför
    Krom
  • Knoppmaterial
    Rostfritt stål
  • Commodity Code
    7318190090
Kulformiga knoppar 25.0 mm M6 Bakelit PA6 GF Svart

10185902

Prisintervall
35,7779 kr - 11,8493 kr

Lagernivåer
1220 I lager
Egenskaper
  • Knopphöjd
    23.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Slutför
    Blank yta
  • Knoppmaterial
    Bakelit PA6 GF
  • Commodity Code
    3926909790
Kulformiga knoppar 12.0 mm (DIA) 4.0 mm Svart

10099087

Prisintervall
2,5536 kr - 1,0283 kr

Lagernivåer
3052 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    4.0 mm
  • Slutför
    Utan finish
  • Knoppmaterial
    LDPE
  • Commodity Code
    3926300090
Kulformiga knoppar 32.0 mm M6 Rostfritt stål Naturfärgad

10285190

Prisintervall
698,3788 kr - 398,8138 kr

Lagernivåer
4 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M6
  • Slutför
    Krom
  • Knoppmaterial
    Rostfritt stål
  • Commodity Code
    7326909890
Kulformiga knoppar 25.0 mm (DIA) 6.4 mm Svart

10494417

Prisintervall
10,6669 kr - 3,562 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    6.4 mm
  • Slutför
    Utan finish
  • Knoppmaterial
    LDPE
  • Commodity Code
    3926300090
Kulformiga knoppar 36.0 mm (DIA) 12.7 mm Svart

10102091

Prisintervall
15,9456 kr - 11,3897 kr

Lagernivåer
480 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    12.7 mm
  • Slutför
    Utan finish
  • Knoppmaterial
    LDPE
  • Commodity Code
    3926300090
Kulformiga knoppar 38.0 mm 10.0 mm Rostfritt stål Naturfärgad

10396414

Prisintervall
839,7853 kr - 479,8804 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    10.0 mm
  • Slutför
    Krom
  • Knoppmaterial
    Rostfritt stål
  • Commodity Code
    7326909890
Kulformiga knoppar 20.0 mm 5.0 mm Rostfritt stål Naturfärgad

10633571


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    5.0 mm
  • Slutför
    Krom
  • Knoppmaterial
    Rostfritt stål
  • Commodity Code
    7326909890
Kulformiga knoppar 25.0 mm (DIA) 6.0 mm Svart

10101414

Prisintervall
5,3889 kr - 3,1023 kr

Lagernivåer
1500 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    6.0 mm
  • Slutför
    Utan finish
  • Knoppmaterial
    LDPE
  • Commodity Code
    3926300090
Kulformiga knoppar 38.0 mm M10 Rostfritt stål Naturfärgad

10285237

Prisintervall
1 028,5051 kr - 587,33 kr

Lagernivåer
80 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Slutför
    Krom
  • Knoppmaterial
    Rostfritt stål
  • Commodity Code
    7318190090
Kulformiga knoppar 20.0 mm M6 Aluminium Naturfärgad

10285305

Prisintervall
135,9723 kr - 108,7897 kr

Lagernivåer
9 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M6
  • Slutför
    Polerad
  • Knoppmaterial
    Aluminium
  • Commodity Code
    7616999099
Kulformiga knoppar 12.0 mm (DIA) 3.2 mm Svart

10099070

Prisintervall
2,5536 kr - 0,8531 kr

Lagernivåer
9300 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    3.2 mm
  • Slutför
    Utan finish
  • Knoppmaterial
    LDPE
  • Commodity Code
    3926300090
Kulformiga knoppar 20.0 mm M8 Fenolplast Svart

10252246

Prisintervall
34,8615 kr - 9,354 kr

Lagernivåer
4442 I lager
Egenskaper
  • Knopphöjd
    20.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Slutför
    Blank yta
  • Knoppmaterial
    Fenolplast
  • Commodity Code
    3926300090
Kulformiga knoppar 40.0 mm M8 Fenolplast Svart

10252291

Prisintervall
108,011 kr - 28,9257 kr

Lagernivåer
1321 I lager
Egenskaper
  • Knopphöjd
    36.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Slutför
    Blank yta
  • Knoppmaterial
    Fenolplast
  • Commodity Code
    3926909790
Kulformiga knoppar 32.0 mm M6 Fenolplast Svart

10252260

Prisintervall
57,149 kr - 15,3119 kr

Lagernivåer
435 I lager
Egenskaper
  • Knopphöjd
    32.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Slutför
    Blank yta
  • Knoppmaterial
    Fenolplast
  • Commodity Code
    3926300090
Kulformiga knoppar 38.0 mm 8.0 mm Rostfritt stål Naturfärgad

10396407

Prisintervall
835,2542 kr - 477,3034 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    8.0 mm
  • Slutför
    Krom
  • Knoppmaterial
    Rostfritt stål
  • Commodity Code
    7326909890
Kulformiga knoppar 20.0 mm 5.0 mm Aluminium Naturfärgad

10640326


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    5.0 mm
  • Slutför
    Polerad
  • Knoppmaterial
    Aluminium
  • Commodity Code
    7326909890