Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Vibrationsdämpare av förzinkad metall och gummi. För alla tillämpningar som behöver vibrationsisolering. Kan användas vid kompression där det inte finns krav på failsafe-funktion. Finns i fem varianter och i olika gängstorlekar.
Serienummer: SR5495
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | Total diameter | Typ | Total höjd | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41,1184 kr - 41,1184 kr | Fråga angående leveranstidhär |
10-32
|
|
2
|
|
||
| 35,3326 kr - 36,1944 kr | Fråga angående leveranstidhär |
10-32
|
|
1
|
|
||
| 43,7703 kr - 43,7703 kr | Fråga angående leveranstidhär |
6-32
|
|
2
|
|
||
| 25,4223 kr - 25,4223 kr | 56 I lager |
6-32
|
|
1
|
|
||
| 62,6221 kr - 62,6221 kr | 1669 I lager |
M6
|
|
3
|
|
||
| 22,4548 kr - 42,5612 kr | 12 I lager |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
Female
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 87,3562 kr - 123,2697 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 16,1918 kr - 34,0542 kr | 40 I lager |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 34,0304 kr - 84,8079 kr | 40 I lager |
M10
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 8,6452 kr - 18,233 kr | 352 I lager |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 23,8241 kr - 50,6619 kr | 1072 I lager |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 38,672 kr - 38,672 kr | 100 I lager |
M6
|
|
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 37,2368 kr - 37,2368 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 62,3105 kr - 146,1265 kr | 20 I lager |
M10
|
|
|
4.055 in
103.0 mm
|
||
| 9,7787 kr - 21,877 kr | 32 I lager |
M6
|
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 36,823 kr - 75,8683 kr | 11 I lager |
M10
|
|
|
3.268 in
83.0 mm
|
||
| 6,8064 kr - 13,1603 kr | 1160 I lager |
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 17,9818 kr - 39,4284 kr | 195 I lager |
M8
|
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 26,9726 kr - 45,1435 kr | 50 I lager |
M8
|
|
|
2.677 in
68.0 mm
|
||
| 6,7314 kr - 10,3421 kr | 5873 I lager |
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta