Detta är insexskruvar med torx-huvud. Finns i flera storlekar och är tillverkade av PEEK-material
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Diameter, stigning | Gängstorlek | Gängans längd | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|
65,5885 kr - 87,7571 kr | 70 I lager |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
57,6519 kr - 76,985 kr | 90 I lager |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
132,5342 kr - 156,2681 kr | 30 I lager |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
24,2107 kr - 32,3164 kr | 100 I lager |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
41,1965 kr - 55,0098 kr | 30 I lager |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
85,9595 kr - 114,903 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.039 in
1.0 mm
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
26,4136 kr - 35,3326 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
49,151 kr - 65,6383 kr | 70 I lager |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
116,3648 kr - 137,1654 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
36,571 kr - 48,8337 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
41,1965 kr - 55,0098 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
85,9595 kr - 114,903 kr | 90 I lager |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
90,202 kr - 120,2172 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
136,5239 kr - 160,7205 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
24,759 kr - 33,0346 kr | 60 I lager |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
41,1965 kr - 55,0098 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
45,8756 kr - 61,1858 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
23,6106 kr - 31,4547 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
63,9339 kr - 85,4591 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
145,9006 kr - 172,0672 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.039 in
1.0 mm
|
M3
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta