Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Droppformade spännhandtag av hantyp hanteras genom en liten lyftning och sedan en vridning med en tryckknapp för lossning och justering. Det droppformade handtaget ger en bekväm positionering för maximal hävstångseffekt vilket sparar utrymme och håller handtaget ur vägen.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | Total höjd | Handtagsradie | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 805,7239 kr - 1 596,1049 kr | 10 I lager |
M10
|
2.283 in
58.0 mm
|
3.071 in
78.0 mm
|
||
| 42,8013 kr - 42,8013 kr | 420 I lager |
M8
|
1.693 in
43.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 186,1541 kr - 186,1541 kr | 20 I lager |
M12
|
2.717 in
69.0 mm
|
3.622 in
92.0 mm
|
||
| 109,816 kr - 109,816 kr | 121 I lager |
M10
|
2.402 in
61.0 mm
|
3.307 in
84.0 mm
|
||
| 77,1159 kr - 86,1711 kr | 70 I lager |
M8
|
1.969 in
50.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 185,9385 kr - 185,9385 kr | 3 I lager |
M12
|
2.717 in
69.0 mm
|
3.622 in
92.0 mm
|
||
| 33,3211 kr - 36,9125 kr | 26 I lager |
M6
|
1.28 in
32.5 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 33,8102 kr - 37,3434 kr | 564 I lager |
M6
|
1.28 in
32.5 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 200,2717 kr - 200,2717 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M12
|
2.717 in
69.0 mm
|
3.622 in
92.0 mm
|
||
| 33,7384 kr - 37,3434 kr | 458 I lager |
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 33,7222 kr - 36,9125 kr | 656 I lager |
M6
|
1.28 in
32.5 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 72,2965 kr - 78,1205 kr | 110 I lager |
M8
|
1.969 in
50.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 73,5734 kr - 73,5734 kr | 152 I lager |
M6
|
1.457 in
37.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
| 134,1307 kr - 147,7145 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
1.969 in
50.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 98,3417 kr - 98,3417 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
2.402 in
61.0 mm
|
3.307 in
84.0 mm
|
||
| 202,7087 kr - 202,7087 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M12
|
2.717 in
69.0 mm
|
3.622 in
92.0 mm
|
||
| 121,3115 kr - 121,3115 kr | 71 I lager |
M12
|
2.402 in
61.0 mm
|
3.307 in
84.0 mm
|
||
| 33,4593 kr - 36,9125 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
1.28 in
32.5 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 34,2494 kr - 37,3434 kr | 394 I lager |
M6
|
1.28 in
32.5 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 33,7384 kr - 37,3434 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta