Stjärnformade hanvred och knoppar har en kant med flikar för maximalt grepp och bekvämlighet. De här hållbara stjärnformade knopparna är slagtåliga och kemikaliebeständiga och ger en snygg yta för färdiga tillämpningar som kräver justering.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Knoppdiameter | Gängstorlek | Typ av montage | Gängans längd | Knoppmaterial | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 658,0645 kr - 699,6758 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
M12
|
Threaded Female
|
0.984 in
25.0 mm
|
Rostfritt stål
|
||
| 19,1481 kr - 23,828 kr | 427 I lager |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Stud
|
0.63 in
16.0 mm
|
PA
|
||
| 33,3602 kr - 41,4512 kr | 97 I lager |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Stud
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
| 28,4006 kr - 31,5552 kr | 55 I lager |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Stud
|
1.575 in
40.0 mm
|
PA
|
||
| 28,1565 kr - 34,9017 kr | 150 I lager |
0.984 in
25.0 mm
|
M6
|
Stud
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
||
| 44,8409 kr - 78,4615 kr | 288 I lager |
1.575 in
40.0 mm
|
M6
|
Stud
|
0.63 in
16.0 mm
|
PA
|
||
| 24,4334 kr - 29,3577 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Stud
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
| 22,5181 kr - 27,9214 kr | 454 I lager |
1.26 in
32.0 mm
|
M8
|
Stud
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
| 15,4784 kr - 32,4851 kr | 26 I lager |
2.362 in
60.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
||
| 31,6847 kr - 39,7528 kr | 135 I lager |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Stud
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
||
| 51,1938 kr - 61,588 kr | 95 I lager |
2.362 in
60.0 mm
|
M12
|
Stud
|
1.969 in
50.0 mm
|
PA
|
||
| 40,1401 kr - 52,6506 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Stud
|
2.756 in
70.0 mm
|
PA
|
||
| 29,3464 kr - 45,65 kr | 820 I lager |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Stud
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
| 19,3349 kr - 25,7171 kr | 175 I lager |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Stud
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
||
| 104,5617 kr - 153,7545 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
M16
|
Threaded Female
|
0.335 in
8.5 mm
|
PA
|
||
| 96,6478 kr - 142,1206 kr | 25 I lager |
|
8
|
Threaded Female
|
1.26 in
32.0 mm
|
PA
|
||
| 113,5672 kr - 167,0115 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
8
|
Threaded Female
|
1.26 in
32.0 mm
|
PA
|
||
| 104,5617 kr - 153,7545 kr | 47 I lager |
|
M12
|
Threaded Female
|
1.26 in
32.0 mm
|
PA
|
||
| 16,9647 kr - 16,9647 kr | 604 I lager |
1.102 in
28.0 mm
|
M6
|
Threaded Male
|
0.787 in
20.0 mm
|
TPE
|
||
| 34,601 kr - 34,601 kr | 260 I lager |
2.362 in
60.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
0.787 in
20.0 mm
|
TPE
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta