Menu Search

ปืนยิงสายรัดสายเคเบิล

มีในสต็อก

ปืนยิงสายรัดสายเคเบิลช่วยให้การติดตั้งสายเคเบิลรวดเร็วและง่ายขึ้น บีบด้ามจับทั้งสองอันเข้าด้วยกันเพื่อทำให้เกิดการผูกเข้าด้วยกันและทำให้สายรัดมีแรงตึงและการรัดรอบสายไฟของคุณหรืองานด้านการจับยึดอื่นๆ

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
3 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ความกว้างของสายรัดสายเคเบิลที่เข้ากันได้ต่ำสุด ความกว้างของสายรัดสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด สี สำหรับใช้กับ สั่งซื้อ
1,741.2822 ฿ - 1,929.3966 ฿ 3 มีในสต็อก
สีน้ำเงิน
Light Duty Cable Ties
2,209.1166 ฿ - 2,447.7765 ฿ 1 มีในสต็อก
สีแดง
Heavy Duty Cable Ties
5,444.5529 ฿ - 6,032.748 ฿ 1 มีในสต็อก
4.6 mm
7.9 mm
สีดำ
MT-X Series;Stainless Steel Locking Ties
ปืนยิงสายรัดเคเบิล - สีน้ำเงิน

497656

ช่วงราคา
1,929.3966 ฿ - 1,741.2822 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีน้ำเงิน
  • สำหรับใช้กับ
    Light Duty Cable Ties
ปืนยิงสายรัดเคเบิล - สีแดง

497659

ช่วงราคา
2,447.7765 ฿ - 2,209.1166 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีแดง
  • สำหรับใช้กับ
    Heavy Duty Cable Ties
ปืนยิงสายรัดเคเบิล - สีดำ

MTG-1

ช่วงราคา
6,032.748 ฿ - 5,444.5529 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • สำหรับใช้กับ
    MT-X Series;Stainless Steel Locking Ties
  • ความต้านทานแรงดึงของสายเคเบิลสูงต่ำ
    1130 N
  • ความกว้างของสายรัดสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด
    7.9 mm
  • ความต้านทานแรงดึงของสายรัดสายเคเบิลต่ำสุด
    450 N