Menu Search

ที่จับแบบหนีบตัวเมีย - เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 32.0 mm | 1.26 in ; ขนาดเกลียว - M16 ; รัศมีด้ามจับ: 125.0 mm | 4.921 in ; ความสูงโดยรวม - 58.5 mm | 2.303 in

รหัสรายการ:

1220677

สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
5 - 49 900.5383 ฿
50 - 199 855.5118 ฿
200 + 812.734 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 5

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 5

ราคารวมทั้งหมด:

4,502.69 ฿

5 x 900.5383 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี สีเทา
วัสดุเต็ม เหล็กกล้าพาสซีฟสีน้ำเงิน
รูปแบบด้ามจับ แขนมุม
วัสดุ เหล็กกล้า
ประเภทตัวยึด อินเสิร์ทเกลียว
เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน 32.0 mm
ความสูงฐาน 25.0 mm
รัศมีด้ามจับ 125.0 mm
ความสูงโดยรวม 58.5 mm
ความยาวเกลียว 25.0 mm
ขนาดเกลียว M16

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา