| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 20 - 199 | 425.7883 ฿ |
| 200 - 799 | 404.502 ฿ |
| 800 + | 384.2731 ฿ |
| ความลึกของกระบอก | 0.728 in |
|---|---|
| ความลึกของกระบอก | 18.5 mm |
| เส้นผ่านศูนย์กลางกระบอก | 3.15 in |
| เส้นผ่านศูนย์กลางกระบอก | 80.0 mm |
| ช่วงความหนาแผง | 1.0 - 6.0 mm |
| ช่วงความหนาแผง | 0.039 - 0.236 in |
| การใช้งาน | ตู้เก็บของ |
| ประเภทคีย์ | คีย์เลส |
| รูปทรง | กลม |
| วัสดุเต็ม | โลหะผสมสังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์ |
| สี | ธรรมชาติ |
| จบ | แผ่นโครม |
ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ
ขอบคุณที่ติดต่อเรา เราจะติดต่อคุณกลับในเวลาอีกไม่นาน
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ