Menu Search

ล็อคเฟอร์นิเจอร์ - ล็อคตู้สำหรับงานภาระหนัก

มีในสต็อก

กลุ่มผลิตภัณฑ์ล็อกเฟอร์นิเจอร์นี้ถูกจัดอยู่ในหมวดหมู่งานภาระหนัก เพื่อให้เหมาะกับตู้ขนาดใหญ่ที่ทำจากเหล็กกล้าหรือไม้

การออกแบบเป็นแบบฝังเพื่อให้ตู้มีพื้นผิวเรียบ ตัวเลือกของพื้นผิวช่วยให้รูปร่างภายนอกสวยงามน่าดึงดูด กลุ่มผลิตภัณฑ์ของเรามีตัวเลือกกุญแจชนิดต่างๆ ประกอบไปด้วย มีลูกกุญแจ ไม่มีลูกกุญแจและตัวคล้องสำหรับล็อกเพื่อความปลอดภัยอีกระดับสำหรับการใช้งานกับตู้และลิ้นชัก

  • วัสดุ: สังกะสีอัลลอยหล่อขึ้นรูป อลูมิเนียม อะซีทัล และสแตนเลส
  • ตัวเลือกพื้นผิว: เคลือบสีฝุ่น ผิวด้าน ชุปโครเมียมมันวาว และชุปโครเมียม
  • รูปทรงของกลอน: ทรงกลม และทรงสี่เหลี่ยม

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
2 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ความลึกของกระบอก รูปทรง วัสดุ ประเภทคีย์ สั่งซื้อ
440.8462 ฿ - 464.0466 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
41.7 mm
สีเหลี่ยม
อลูมิเนียมอัลลอย
กุญแจล็อกห่วง
1,096.2553 ฿ - 1,153.9571 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
54.5 mm
สีเหลี่ยม
อลูมิเนียมอัลลอย
กุญแจล็อกห่วง
ล็อคเฟอร์นิเจอร์ - อลูมิเนียมอัลลอย ; กุญแจล็อกห่วง ; ความลึกของกระบอก:41.7 mm | 1.642 in ; ช่วงความหนาแผง 1.0 - 4.5 mm | 0.039 - 0.177 in

20029173

ช่วงราคา
464.0466 ฿ - 440.8462 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ความลึกของกระบอก
    41.7 mm
  • ความยาวฐาน
    137.5 mm
  • ความกว้างฐาน
    67.0 mm
  • ช่วงความหนาแผง
    1.0 - 4.5 mm
  • การใช้งาน
    ตู้เก็บของ
ล็อคเฟอร์นิเจอร์ - อลูมิเนียมอัลลอย ; กุญแจล็อกห่วง ; ความลึกของกระบอก:54.5 mm | 2.146 in ; ช่วงความหนาแผง 1.0 - 4.5 mm | 0.039 - 0.177 in

20029180

ช่วงราคา
1,153.9571 ฿ - 1,096.2553 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ความลึกของกระบอก
    54.5 mm
  • ความยาวฐาน
    187.0 mm
  • ความกว้างฐาน
    94.0 mm
  • ช่วงความหนาแผง
    1.0 - 4.5 mm
  • การใช้งาน
    ตู้เก็บของ