| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 1000 - 9999 | 7.3081 ฿ |
| 10000 - 39999 | 6.9422 ฿ |
| 40000 + | 6.5942 ฿ |
| วัสดุเต็ม | ซิลิโคน |
|---|---|
| สี | ธรรมชาติ |
| ความสูงของตัวยึด | 25.4 mm |
| ความสูงของตัวยึด | 1.000 in |
| เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวมต่ำสุด | 0.188 in |
| เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวมต่ำสุด | 4.8 mm |
| เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวมสูงสุด | 0.415 in |
| เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวมสูงสุด | 10.5 mm |
ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ
ขอบคุณที่ติดต่อเรา เราจะติดต่อคุณกลับในเวลาอีกไม่นาน
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ