Menu Search

จุกปิดแบบดึง

มีในสต็อก

เหมาะสำหรับปิดคลุมเกลียวและรูธรรมดา แถบดึงช่วยให้สอดเข้าไปในรูได้ง่ายและยังสะดวกในการถอดชิ้นส่วนออกเมื่อรูแน่นมาก วัสดุมีความยืดหยุ่นเพื่อให้มีการเปลี่ยนแปลงขนาดเล็กน้อยในการปิดคลุม

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
72 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ สี เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม วัสดุ สั่งซื้อ
44.5312 ฿ - 49.3498 ฿ 30002 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
25.9 mm
ซิลิโคน
4.3322 ฿ - 4.8051 ฿ 701184 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
10.5 mm
ซิลิโคน
5.4878 ฿ - 6.0812 ฿ 658828 มีในสต็อก
สีเหลือง
4.5 mm
ซิลิโคน
6.7995 ฿ - 7.5267 ฿ 42371 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
10.2 mm
ซิลิโคน
2.1103 ฿ - 2.3423 ฿ 468812 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
5.0 mm
ซิลิโคน
35.0102 ฿ - 38.7892 ฿ 129 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
22.8 mm
ซิลิโคน
54.5208 ฿ - 60.4101 ฿ 733 มีในสต็อก
สีแดง
ซิลิโคน
7.4509 ฿ - 8.2495 ฿ 3207 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
10.4 mm
ซิลิโคน
2.552 ฿ - 2.8287 ฿ 410944 มีในสต็อก
สีชมพู
ซิลิโคน
2.2531 ฿ - 2.494 ฿ 47144 มีในสต็อก
สีม่วง
8.4 mm
ซิลิโคน
0.7942 ฿ - 0.8789 ฿ 7707 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
2.4 mm
ซิลิโคน
10.1189 ฿ - 11.2075 ฿ 57638 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
11.9 mm
ซิลิโคน
5.4432 ฿ - 6.0276 ฿ 96722 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
8.9 mm
ซิลิโคน
0.9816 ฿ - 1.0886 ฿ 39923 มีในสต็อก
สีน้ำเงิน
3.9 mm
ซิลิโคน
0.5399 ฿ - 0.6023 ฿ 2065 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
1.7 mm
ซิลิโคน
0.9637 ฿ - 1.0619 ฿ 2417823 มีในสต็อก
สีน้ำเงิน
3.6 mm
ซิลิโคน
6.4559 ฿ - 7.1519 ฿ 2294 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
9.8 mm
ซิลิโคน
15.3925 ฿ - 17.0478 ฿ 862 มีในสต็อก
สีขาว
ซิลิโคน
1.7757 ฿ - 1.9676 ฿ 17489 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
4.0 mm
ซิลิโคน
0.9816 ฿ - 1.0842 ฿ 35038 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
3.9 mm
ซิลิโคน
  • จาก 4
จุกอุดปิดคลุมแบบดึง - เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม - 25.9 mm | 1.02 in ; ความยาวแถบดึง - 24.6 mm | 0.969 in ; ซิลิโคน

461618

ช่วงราคา
49.3498 ฿ - 44.5312 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
30002 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • หน้าแปลน
    ไม่
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุเต็ม
    ยางซิลิโคน
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    25.9 mm
จุกอุดปิดคลุมแบบดึง - เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม - 10.5 mm | 0.413 in ; ความยาวแถบดึง - 19.2 mm | 0.756 in ; ซิลิโคน

461607

ช่วงราคา
4.8051 ฿ - 4.3322 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
701184 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • หน้าแปลน
    ไม่
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุเต็ม
    ยางซิลิโคน
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    10.5 mm
จุกอุดปิดคลุมแบบดึง - เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม - 4.5 mm | 0.177 in ; ; ซิลิโคน

35-UTM-M5

ช่วงราคา
6.0812 ฿ - 5.4878 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
658828 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • หน้าแปลน
    ไม่
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    ยางซิลิโคน
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    4.5 mm
จุกอุดปิดคลุมแบบดึง - เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม - 10.2 mm | 0.402 in ; ความยาวแถบดึง - 25.4 mm | 1 in ; ซิลิโคน

39722

ช่วงราคา
7.5267 ฿ - 6.7995 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
42371 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • หน้าแปลน
    ไม่
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุเต็ม
    ยางซิลิโคน
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    10.2 mm
จุกอุดปิดคลุมแบบดึง - เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม - 5.0 mm | 0.197 in ; ความยาวแถบดึง - 25.4 mm | 1 in ; ซิลิโคน

461599

ช่วงราคา
2.3423 ฿ - 2.1103 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
468812 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • หน้าแปลน
    ไม่
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุเต็ม
    ยางซิลิโคน
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    5.0 mm
จุกอุดปิดคลุมแบบดึง - เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม - 22.8 mm | 0.898 in ; ความยาวแถบดึง - 25.4 mm | 1 in ; ซิลิโคน

461617

ช่วงราคา
38.7892 ฿ - 35.0102 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
129 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • หน้าแปลน
    ไม่
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุเต็ม
    ยางซิลิโคน
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    22.8 mm
จุกอุดปิดคลุมแบบดึง - ; ความยาวแถบดึง - 25.4 mm | 1 in ; ซิลิโคน

35-UDPP-1000

ช่วงราคา
60.4101 ฿ - 54.5208 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
733 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • หน้าแปลน
    ไม่
  • รูปแบบการยึด
    แถบดึง
  • สี
    สีแดง
  • วัสดุเต็ม
    ยางซิลิโคน
  • ความสูงของตัวยึด
    22.2 mm
จุกอุดปิดคลุมแบบดึง - เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม - 10.4 mm | 0.409 in ; ความยาวแถบดึง - 25.4 mm | 1 in ; ซิลิโคน

461606

ช่วงราคา
8.2495 ฿ - 7.4509 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3207 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • หน้าแปลน
    ไม่
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุเต็ม
    ยางซิลิโคน
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    10.4 mm
จุกอุดปิดคลุมแบบดึง - ; ความยาวแถบดึง - 24.0 mm | 0.945 in ; ซิลิโคน

35-UTM-M10

ช่วงราคา
2.8287 ฿ - 2.552 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
410944 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • หน้าแปลน
    ไม่
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • สี
    สีชมพู
  • วัสดุเต็ม
    ยางซิลิโคน
  • ความสูงของตัวยึด
    7.0 mm
จุกอุดปิดคลุมแบบดึง - เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม - 8.4 mm | 0.331 in ; ความยาวแถบดึง - 22.8 mm | 0.898 in ; ซิลิโคน

35-UTM-M8

ช่วงราคา
2.494 ฿ - 2.2531 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
47144 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • หน้าแปลน
    ไม่
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • สี
    สีม่วง
  • วัสดุเต็ม
    ยางซิลิโคน
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    8.4 mm
จุกอุดปิดคลุมแบบดึง - เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม - 2.4 mm | 0.094 in ; ความยาวแถบดึง - 17.8 mm | 0.701 in ; ซิลิโคน

39714

ช่วงราคา
0.8789 ฿ - 0.7942 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
7707 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • หน้าแปลน
    ไม่
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุเต็ม
    ยางซิลิโคน
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    2.4 mm
จุกอุดปิดคลุมแบบดึง - เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม - 11.9 mm | 0.469 in ; ความยาวแถบดึง - 25.4 mm | 1 in ; ซิลิโคน

39724

ช่วงราคา
11.2075 ฿ - 10.1189 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
57638 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • หน้าแปลน
    ไม่
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุเต็ม
    ยางซิลิโคน
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    11.9 mm
จุกอุดปิดคลุมแบบดึง - เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม - 8.9 mm | 0.35 in ; ความยาวแถบดึง - 23.5 mm | 0.925 in ; ซิลิโคน

39721

ช่วงราคา
6.0276 ฿ - 5.4432 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
96722 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • หน้าแปลน
    ไม่
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุเต็ม
    ยางซิลิโคน
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    8.9 mm
จุกอุดปิดคลุมแบบดึง - เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม - 3.9 mm | 0.154 in ; ความยาวแถบดึง - 16.1 mm | 0.634 in ; ซิลิโคน

499037

ช่วงราคา
1.0886 ฿ - 0.9816 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
39923 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • หน้าแปลน
    ไม่
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • สี
    สีน้ำเงิน
  • วัสดุเต็ม
    ยางซิลิโคน
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    3.9 mm
จุกอุดปิดคลุมแบบดึง - เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม - 1.7 mm | 0.067 in ; ความยาวแถบดึง - 15.5 mm | 0.61 in ; ซิลิโคน

461923

ช่วงราคา
0.6023 ฿ - 0.5399 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2065 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • หน้าแปลน
    ไม่
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุเต็ม
    ยางซิลิโคน
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    1.7 mm
จุกอุดปิดคลุมแบบดึง - เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม - 3.6 mm | 0.142 in ; ความยาวแถบดึง - 15.9 mm | 0.626 in ; ซิลิโคน

499036

ช่วงราคา
1.0619 ฿ - 0.9637 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2417823 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • หน้าแปลน
    ไม่
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • สี
    สีน้ำเงิน
  • วัสดุเต็ม
    ยางซิลิโคน
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    3.6 mm
จุกอุดปิดคลุมแบบดึง - เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม - 9.8 mm | 0.386 in ; ความยาวแถบดึง - 25.4 mm | 1 in ; ซิลิโคน

461605

ช่วงราคา
7.1519 ฿ - 6.4559 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2294 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • หน้าแปลน
    ไม่
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุเต็ม
    ยางซิลิโคน
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    9.8 mm
จุกอุดปิดคลุมแบบดึง - ; ความยาวแถบดึง - 31.2 mm | 1.228 in ; ซิลิโคน

35-DFPP-M16

ช่วงราคา
17.0478 ฿ - 15.3925 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
862 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • หน้าแปลน
    ไม่
  • รูปแบบการยึด
    แถบดึง
  • สี
    สีขาว
  • วัสดุเต็ม
    ยางซิลิโคน
  • ความสูงของตัวยึด
    31.2 mm
จุกอุดปิดคลุมแบบดึง - เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม - 4.0 mm | 0.157 in ; ความยาวแถบดึง - 31.8 mm | 1.252 in ; ซิลิโคน

461598

ช่วงราคา
1.9676 ฿ - 1.7757 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
17489 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • หน้าแปลน
    ไม่
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุเต็ม
    ยางซิลิโคน
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    4.0 mm
จุกอุดปิดคลุมแบบดึง - เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม - 3.9 mm | 0.154 in ; ความยาวแถบดึง - 15.9 mm | 0.626 in ; ซิลิโคน

461596

ช่วงราคา
1.0842 ฿ - 0.9816 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
35038 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • หน้าแปลน
    ไม่
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุเต็ม
    ยางซิลิโคน
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    3.9 mm