| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 1000 - 9999 | 9.704 ฿ |
| 10000 - 39999 | 9.2177 ฿ |
| 40000 + | 8.7537 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| เส้นผ่าศูนย์กลางหัว | 15.0 mm |
|---|---|
| เส้นผ่าศูนย์กลางหัว | 0.591 in |
| ช่วงความหนาแผง | 0.063 - 0.197 in |
| ช่วงความหนาแผง | 1.6 - 5.0 mm |
| ความสูงหัว | 6.0 mm |
| ความสูงหัว | 0.236 in |
| ประเภทหมุด | ขอเกี่ยวหมุนหนึ่งส่วนสี่รอบ |
| ประเภทไดรฟ์ | สกรูหัวแบน |
| รูปทรงรู | สีเหลี่ยม |
| รูปแบบหมุดยึด | หมุนหนึ่งส่วนสี่รอบ |
| วัสดุเต็ม | ไนลอน 6/6 |
| สี | ธรรมชาติ |
| วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน | UL94 V-2 |
| รูปแบบ | Style 3 |
| หมุดย้ำแบบประกอบมาแล้ว | ใช่ |
ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ
ขอบคุณที่ติดต่อเรา เราจะติดต่อคุณกลับในเวลาอีกไม่นาน
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ