Menu Search

ฝาปิดยืดหยุ่น - สีดำ เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 3.6 mm | 0.142 in ; ความสูงภายใน 25.0 mm | 0.984 in ; -20 - NaN | -4 - NaN

ฝาปิดปลายกลมไวนิลนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อป้องกันส่วนนอกเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อแบบเกลียวหรือแบบไม่มีเกลียว แกน ท่อ หรือท่อกระดาษ วัสดุ The vinyl (PVC) ที่ยืดหยุ่นสามารถยืดให้มีขนาดที่ใหญ่ขึ้นได้เล็กน้อยเพื่อให้ใส่ได้แน่นพอดีโดยไม่ต้องฉีก ผ่า หรือตัด ผิวเคลือบมันวาวและสวยงามทำให้ฝาครอบนี้เหมาะสำหรับใช้เป็นฝาครอบส่วนปลายสำหรับตกแต่ง นอกจากนี้ยังสามารถใช้เป็นหน้ากากสำหรับงานเคลือบ งานชุบ และงานสีที่อุณหภูมิสูงสุดไม่เกิน 350 องศาฟาเรนไฮต์
รหัสรายการ:

FCWA-0036-025

5029 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
5000 - 49999 2.2442 ฿
50000 - 199999 2.1326 ฿
200000 + 2.0256 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 5000

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 5000

ราคารวมทั้งหมด:

11,221.00 ฿

5000 x 2.2442 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี สีดำ
วัสดุเต็ม โพลีไวนีล คลอไรด์
รูปแบบการยึด กดยึด
ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) M4

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา