Menu Search

ฝาปิดยืดหยุ่น - สีดำ เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 14.3 mm | 0.563 in ; ความสูงภายใน 19.0 mm | 0.748 in ; -20 - NaN | -4 - NaN

ฝาครอบยีดหยุ่นสีดำนี้ทำจากPVCที่มีความยืดหยุ่นซึ่งมี 80 Shore ทำให้มีความแข็งมากกว่ารุ่น 60 Shore แดงเล็กน้อย ความยืดหยุ่นและความทนทานช่วยให้เหมาะสมกับการใช้งานที่หลากหลาย
รหัสรายการ:

FCWA-0143-019

2510 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
2500 - 24999 3.6585 ฿
25000 - 99999 3.4756 ฿
100000 + 3.3016 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 2500

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 2500

ราคารวมทั้งหมด:

9,146.25 ฿

2500 x 3.6585 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี สีดำ
วัสดุเต็ม โพลีไวนีล คลอไรด์
ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) M15

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา