Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 500 - 4999 | 16.7712 ฿ |
| 5000 - 19999 | 15.9324 ฿ |
| 20000 + | 15.1337 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| สี | สีเหลือง |
|---|---|
| วัสดุเต็ม | โพลีเอไมด์ |
| รูปแบบหัว | Open Head |
| รูปแบบการยึด | มีเกลียว |
| การปิดผนึก | Yes |
| ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) | 1-5/8-12 |
| เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม | 47.5 mm |
| เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม | 1.87 in |
| ความสูงโดยรวม | 22.5 mm |
| ความสูงโดยรวม | 0.886 in |
| ขนาดหัวที่กำหนด | 36.0 mm |
| ขนาดหัวที่กำหนด | 1.417 in |
| ระยะระหว่างภายในตลอดส่วนแบน | 1.299 in |
| ระยะระหว่างภายในตลอดส่วนแบน | 33.0 mm |