| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 125 - 1249 | 30.6289 ฿ |
| 1250 - 4999 | 29.0986 ฿ |
| 5000 + | 27.6441 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| สี | สีเหลือง |
|---|---|
| วัสดุเต็ม | โพลีเอไมด์ |
| รูปแบบการยึด | มีเกลียว |
| การปิดผนึก | Yes |
| ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) | M45 X 2.0 |
| เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม | 52.0 mm |
| เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม | 2.047 in |
| ความสูงโดยรวม | 22.0 mm |
| ความสูงโดยรวม | 0.866 in |
| ขนาดหัวที่กำหนด | 1.181 in |
| ขนาดหัวที่กำหนด | 30.0 mm |
| ระยะระหว่างภายในตลอดส่วนแบน | 27.0 mm |
| ระยะระหว่างภายในตลอดส่วนแบน | 1.063 in |
ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ
ขอบคุณที่ติดต่อเรา เราจะติดต่อคุณกลับในเวลาอีกไม่นาน
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ