Menu Search

ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลัก - ขนาดเกลียว - M6 ; ความยาวเกลียว - 25.0 mm | 0.984 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 25.0 mm | 0.984 in ; วัสดุ - PE

ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลักเกลียวฐานแข็งแรงวัสดุ PE มีฐานที่แข็งแรงขนาด 25.0 มม. | 0.984 นิ้ว สำหรับการจับยึดเครื่องจักรหรือสายพานลำเลียงได้ถึง
รหัสรายการ:

498655

50061 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
1000 - 9999 14.9731 ฿
10000 - 39999 14.228 ฿
40000 + 13.5142 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 1000

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 1000

ราคารวมทั้งหมด:

14,973.10 ฿

1000 x 14.9731 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
ขนาดเกลียว M6
เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน 25.0 mm
ความยาวเกลียว 25.0 mm
วัสดุฐาน PE
ประเภทของฐาน พลาสติกแข็ง
สี สีดำ

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา