Menu Search

จุกและฝาครอบทรงเรียว - ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 11.4 - 13.2 mm | 0.449 - 0.52 in ; ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 13.5 - 15.5 mm | 0.531 - 0.61 in

ฝาครอบและจุกอุดเรียว LDPE หน้าแปลนกว้างสีน้ำเงินสามารถยึดหรืออุดรูขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางหน้าแปลน 30.0 มม. | 1.181 นิ้ว เพิ่มการป้องกันและป้องกันการดันจุกอุดผ่านส่วนการจับคู่
รหัสรายการ:

12434

1773 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
5000 - 49999 1.8337 ฿
50000 - 199999 1.74 ฿
200000 + 1.6553 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 5000

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 5000

ราคารวมทั้งหมด:

9,168.50 ฿

5000 x 1.8337 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
วัสดุ LDPE - PIR
สี สีแดง

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา