Menu Search

จุกและฝาครอบทรงเรียว - ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 22.2 - 24.3 mm | 0.874 - 0.957 in ; ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 24.1 - 25.9 mm | 0.949 - 1.02 in

This Wide Flange tapered cap & plug has a design that gives this part added protection on bearing surfaces and keeps the plug from being accidently pushed down through the hole. Provides protection from damage, dirt, moisture and corrosion during storage and transportation. Blue and made of LDPE material.
รหัสรายการ:

LF-19

60897 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
1500 - 14999 4.2073 ฿
15000 - 59999 3.9976 ฿
60000 + 3.7968 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 1500

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 1500

ราคารวมทั้งหมด:

6,310.95 ฿

1500 x 4.2073 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
รูปแบบการยึด กดยึด
วัสดุ LDPE
สี สีน้ำเงิน

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา