Menu Search

ฝาครอบทรงเรียว - ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 10.39 - 12.52 mm | 0.409 - 0.493 in ; ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 12.22 - 13.89 mm | 0.481 - 0.547 in

ฝาครอบและจุกอุดเรียว LDPE หน้าแปลนกว้างสีน้ำเงินสามารถยึดหรืออุดรูขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางหน้าแปลน 22.1 มม. | 0.870 นิ้ว เพิ่มการป้องกันและป้องกันการดันจุกอุดผ่านส่วนการจับคู่
รหัสรายการ:

LF10A

สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
7000 - 13999 2.3557 ฿
14000 - 27999 2.2397 ฿
28000 + 2.1282 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 7000

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 7000

ราคารวมทั้งหมด:

16,489.90 ฿

7000 x 2.3557 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
ความสูงโดยรวม 11.68 mm
วัสดุ LDPE
สี สีน้ำเงิน

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา